• FA用小型強力マグネット

JPD-AN-29

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

形状図

JPD-ANホルダつきマグネット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
29

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H d1 d2 六角穴付き皿ボルト 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JPD-AN-29 50 29 8.5 4.7 10 M4×12 42 1,760 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

JPD-AN
磁石 アルニコ
ホルダ S20C相当
塗装(赤)
リング 真鍮/アルミニウム合金
六角穴付き皿ボルト SUSXM7(SUS304相当)
耐熱温度 180℃

特長

  • 平板形ホルダつきマグネット。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 付属の六角穴付き皿ボルトを使用して固定してください。

使用上の注意

スティールなどの磁性材料のねじを使用すると、吸着力が低下します。ステンレスなどの非磁性材料のねじを使用してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事