寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | H | d1 | d2 | h | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRB-ND-22 | 35 | 22 | 6 | 4 | 8 | 3.5 | 16 | 1,460 | CAD | カート | 在庫品 |
JRB-ND-31 | 75 | 31 | 6 | 6 | 9 | 3.5 | 33 | 1,890 | CAD | カート | 在庫品 |
JRB-ND-57 | 175 | 57 | 7.5 | 8 | 25.3 | 3.5 | 132 | 3,630 | CAD | カート | 在庫品 |
JRB-ND-66 | 210 | 66 | 8.5 | 5.5 | 25 | 3.5 | 209 | 3,770 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
JRB-ND | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ゴムジャケット | TPE |
ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
耐熱温度 | 80℃ |
特長
- ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。
- ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます。
- 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します。
- ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
-
JRB----貫通穴タイプ
JRN----めねじタイプ