寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | d | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRF-ND-12-M4 | 10 | 12 | 7 | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 7.5 | 9 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
JRF-ND-22-M4 | 50 | 22 | 6 | M4 | 0.7 | 5 | 8 | 5.5 | 19 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | 在庫品 |
JRF-ND-31-M4 | 75 | 31 | 6 | M4 | 0.7 | 5 | 8 | 5.5 | 36 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
JRF-ND-43-M4 | 85 | 43 | 6 | M4 | 0.7 | 5 | 8 | 4.5 | 68 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 在庫品 |
JRF-ND-66-M5 | 180 | 66 | 8.5 | M5 | 0.8 | 8 | 10 | 6.5 | 227 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 在庫品 |
JRF-ND-88-M8 | 420 | 88 | 8.5 | M8 | 1.25 | 11 | 12 | 8.5 | 400 | 8,870 | 9,757 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
JRF-ND | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ゴムジャケット | TPE |
ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
耐熱温度 | 80℃ |
特長
- ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。
- ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます。
- 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します。
- ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
-
JRM----おねじタイプ
JRF----めねじタイプ