寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 吸着力(N) | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRM-ND-22-M4 | 50 | 22 | 6 | M4 | 0.7 | 6.5 | 18 | 1,760 | 1,936 | CAD | カート | 在庫品 |
JRM-ND-43-M6 | 85 | 43 | 6 | M6 | 1 | 15 | 73 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
JRM-ND-66-M8 | 180 | 66 | 8.5 | M8 | 1.25 | 15 | 230 | 4,670 | 5,137 | CAD | カート | 在庫品 |
JRM-ND-88-M8 | 420 | 88 | 8.5 | M8 | 1.25 | 15 | 404 | 9,760 | 10,736 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
JRM-ND | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ゴムジャケット | TPE |
ホルダ | SPCC相当 三価クロメート処理 |
耐熱温度 | 80℃ |
特長
- ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。
- ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます。
- 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します。
- ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
-
JRM----おねじタイプ
JRF----めねじタイプ