寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | H | d | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRR-ND-22 | 35 | 22 | 6 | 20 | 23 | 14 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
JRR-ND-31 | 75 | 31 | 6 | 25 | 27 | 25 | 2,770 | 3,047 | CAD | カート | 在庫品 |
JRR-ND-43 | 85 | 43 | 5.5 | 30 | 32 | 34 | 2,990 | 3,289 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
JRR-ND | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ゴムジャケット | TPE |
ホルダ | SPCC相当 ニッケルメッキ |
操作リング | S65C相当 ニッケルメッキ |
耐熱温度 | 80℃ |
特長
- ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。
- ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます。
- 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します。
- ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
- マグネットを脱着するための操作リングつき。