• FA用小型強力マグネット

JRR-ND-43

ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)

Retaining Magnet

形状図

JRR-NDホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ(操作リングつき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
43

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H d s 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JRR-ND-43 85 43 5.5 30 32 34 2,710 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

JRR-ND
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ゴムジャケット TPE
ホルダ SPCC相当
ニッケルメッキ
操作リング S65C相当
ニッケルメッキ
耐熱温度 80℃

特長

  • ホルダつきマグネットをゴムジャケットでカバーしました。
  • ゴムジャケットと被吸着物の間の摩擦抵抗が大きくなるため、すべり方向にも大きな吸着力が得られます。
  • 鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により確実に吸着します。
  • ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
  • マグネットを脱着するための操作リングつき。

使用上の注意

取りつけ相手側にゴムジャケットの色が移る可能性がありますので、ご注意ください。

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事