寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSF-AN-6-M3 | 2 | 6 | 20 | M3 | 0.5 | 5 | 4 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 在庫品 |
JSF-AN-8-M3 | 4 | 8 | 20 | M3 | 0.5 | 5 | 7 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 在庫品 |
JSF-AN-10-M4 | 8.5 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 7 | 11 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
JSF-AN-13-M4 | 12 | 13 | 20 | M4 | 0.7 | 7 | 20 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
JSF-AN-16-M4 | 20 | 16 | 20 | M4 | 0.7 | 7 | 30 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 在庫品 |
JSF-AN-20-M6 | 40 | 20 | 25 | M6 | 1 | 9 | 58 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 在庫品 |
JSF-AN-25-M6 | 60 | 25 | 35 | M6 | 1 | 9 | 130 | 3,410 | 3,751 | CAD | カート | 在庫品 |
JSF-AN-32-M8 | 160 | 32 | 40 | M8 | 1.25 | 12 | 243 | 6,550 | 7,205 | CAD | カート | 在庫品 |
JSF-AN-40-M8 | 240 | 40 | 50 | M8 | 1.25 | 12 | 479 | 16,200 | 17,820 | CAD | カート | 在庫品 |
JSF-AN-50-M10 | 400 | 50 | 60 | M10 | 1.5 | 12 | 898 | 30,500 | 33,550 | CAD | カート | 在庫品 |
JSF-AN-63-M12 | 660 | 63 | 65 | M12 | 1.75 | 14 | 1550 | 54,100 | 59,510 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
JSF-AN | JSF-ND | |
---|---|---|
磁石 | アルニコ | ネオジム ニッケルメッキ |
ホルダ | SUM22L相当 三価クロメート処理 |
SUM22L相当 三価クロメート処理 |
リング | 真鍮/アルミニウム合金 | ナイロン66 |
耐熱温度 | 450℃ | 80℃ |