• FA用小型強力マグネット

JSF-ND

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

形状図

JSF-NDホルダつきマグネット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50
63

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JSF-ND-6-M3 6 6 20 M3 0.5 5 4 720 CAD カート 在庫品
JSF-ND-8-M3 12 8 20 M3 0.5 5 7 760 CAD カート 在庫品
JSF-ND-10-M4 24 10 20 M4 0.7 7 11 850 CAD カート 在庫品
JSF-ND-13-M4 60 13 20 M4 0.7 7 20 970 CAD カート 在庫品
JSF-ND-16-M4 90 16 20 M4 0.7 7 30 1,200 CAD カート 在庫品
JSF-ND-20-M6 135 20 25 M6 1 9 58 1,610 CAD カート 在庫品
JSF-ND-25-M6 190 25 35 M6 1 9 130 2,620 CAD カート 在庫品
JSF-ND-32-M8 340 32 40 M8 1.25 12 243 4,010 CAD カート 在庫品
JSF-ND-40-M8 600 40 50 M8 1.25 12 479 8,920 CAD カート 在庫品
JSF-ND-50-M10 900 50 60 M10 1.5 12 898 15,600 CAD カート 在庫品
JSF-ND-63-M12 1300 63 65 M12 1.75 14 1550 24,400 CAD カート 在庫品
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
JSF-AN JSF-ND
磁石 アルニコ ネオジム
ニッケルメッキ
ホルダ SUM22L相当
三価クロメート処理
SUM22L相当
三価クロメート処理
リング 真鍮/アルミニウム合金 ナイロン66
耐熱温度 450℃ 80℃

特長

  • めねじタイプの円筒形ホルダつきマグネット。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 2種類の磁石を標準化。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事