• FA用小型強力マグネット

JSF-ND-63-M12

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

形状図

JSF-NDホルダつきマグネット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
63

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JSF-ND-63-M12 1300 63 65 M12 1.75 14 1550 25,900 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

JSF-AN JSF-ND
磁石 アルニコ ネオジム
ニッケルメッキ
ホルダ SUM22L相当
三価クロメート処理
SUM22L相当
三価クロメート処理
リング 真鍮/アルミニウム合金 ナイロン66
耐熱温度 450℃ 80℃

特長

  • めねじタイプの円筒形ホルダつきマグネット。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 2種類の磁石を標準化。

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事