寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSM-AN-6-M3 | 2 | 6 | 20 | M3 | 0.5 | 7 | 5 | 1,150 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-AN-8-M3 | 4 | 8 | 20 | M3 | 0.5 | 7 | 8 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-AN-10-M4 | 8.5 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 8 | 13 | 1,390 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-AN-13-M4 | 12 | 13 | 20 | M4 | 0.7 | 8 | 21 | 1,560 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-AN-16-M4 | 20 | 16 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 32 | 1,820 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-AN-20-M6 | 40 | 20 | 25 | M6 | 1 | 11 | 63 | 2,310 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-AN-25-M6 | 60 | 25 | 35 | M6 | 1 | 10 | 135 | 3,780 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-AN-32-M8 | 160 | 32 | 40 | M8 | 1.25 | 12 | 254 | 7,370 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-AN-40-M8 | 240 | 40 | 50 | M8 | 1.25 | 15 | 490 | 14,600 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-AN-50-M10 | 400 | 50 | 60 | M10 | 1.5 | 15 | 916 | 27,600 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-AN-63-M12 | 660 | 63 | 65 | M12 | 1.75 | 20 | 1580 | 48,800 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
JSM-AN | |
---|---|
磁石 | アルニコ |
ホルダ | SUM22L相当 三価クロメート処理 |
リング | 真鍮/アルミニウム合金 |
耐熱温度 | 450℃ |