寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSM-ND-6-M3 | 6 | 6 | 20 | M3 | 0.5 | 7 | 5 | 1,060 | 1,166 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-ND-8-M3 | 12 | 8 | 20 | M3 | 0.5 | 7 | 8 | 1,130 | 1,243 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-ND-10-M4 | 24 | 10 | 20 | M4 | 0.7 | 8 | 13 | 1,250 | 1,375 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-ND-13-M4 | 60 | 13 | 20 | M4 | 0.7 | 8 | 21 | 1,410 | 1,551 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-ND-16-M4 | 90 | 16 | 20 | M4 | 0.7 | 10 | 32 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-ND-20-M6 | 135 | 20 | 25 | M6 | 1 | 10 | 63 | 2,220 | 2,442 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-ND-25-M6 | 190 | 25 | 35 | M6 | 1 | 10 | 135 | 3,630 | 3,993 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-ND-32-M8 | 340 | 32 | 40 | M8 | 1.25 | 12 | 254 | 5,510 | 6,061 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-ND-40-M8 | 600 | 40 | 50 | M8 | 1.25 | 15 | 490 | 10,300 | 11,330 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-ND-50-M10 | 900 | 50 | 60 | M10 | 1.5 | 15 | 916 | 17,800 | 19,580 | CAD | カート | 在庫品 |
JSM-ND-63-M12 | 1300 | 63 | 65 | M12 | 1.75 | 20 | 1580 | 27,800 | 30,580 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
JSM-ND | |
---|---|
磁石 | ネオジム ニッケルメッキ |
ホルダ | SUM22L相当 三価クロメート処理 |
リング | ナイロン66 |
耐熱温度 | 80℃ |