寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
D | H | d | s | 質量 (g) |
CAD ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JSR-AN-6 | 2 | 6 | 20 | 3 | 8 | 5 | - |
JSR-AN-8 | 4 | 8 | 20 | 3 | 8 | 8 | - |
JSR-AN-10 | 8.5 | 10 | 20 | 4 | 8 | 13 | - |
JSR-AN-13 | 12 | 13 | 20 | 4 | 8 | 21 | - |
JSR-AN-16 | 20 | 16 | 20 | 5 | 8 | 32 | - |
JSR-AN-20 | 40 | 20 | 25 | 6 | 8 | 62 | - |
JSR-AN-25 | 60 | 25 | 35 | 8 | 10 | 136 | - |
JSR-AN-32 | 160 | 32 | 40 | 10 | 10 | 254 | - |
JSR-AN-40 | 240 | 40 | 50 | 15 | 20 | 511 | - |
JSR-AN-50 | 400 | 50 | 60 | 18 | 25 | 956 | - |
JSR-AN-63 | 660 | 63 | 65 | 20 | 30 | 1630 | - |
材質・仕上げ
JSR-AN | |
---|---|
磁石 | アルニコ |
ホルダ | SUM22L相当 三価クロメート処理 |
リング | 真鍮/アルミニウム合金 |
耐熱温度 | 450℃ |
特長
- 円筒形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
- 2種類の磁石を標準化。
-
JSM----おねじタイプ
JSR----リベットタイプ - リベットタイプJSRは、先端を取りつけ穴に挿入し、かしめることで、取りつけを行います。