• FA用小型強力マグネット

JSR-ND

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

形状図

JSR-NDホルダつきマグネット寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H d s 質量
(g)
CAD
ダウンロード
JSR-ND-6 6 6 20 3 8 5 -
JSR-ND-8 12 8 20 3 8 8 -
JSR-ND-10 24 10 20 4 8 13 -
JSR-ND-13 60 13 20 4 8 21 -
JSR-ND-16 90 16 20 5 8 32 -
JSR-ND-20 135 20 25 6 8 62 -
JSR-ND-25 190 25 35 8 10 136 -
JSR-ND-32 340 32 40 10 10 254 -
JSR-ND-40 600 40 50 15 20 511 -
JSR-ND-50 900 50 60 18 25 956 -
JSR-ND-63 1300 63 65 20 30 1630 -

材質・仕上げ

JSR-ND
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ホルダ SUM22L相当
三価クロメート処理
リング ナイロン66
耐熱温度 80℃

特長

  • 円筒形ホルダつきマグネット。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 2種類の磁石を標準化。
  • JSM----おねじタイプ
    JSR----リベットタイプ
  • リベットタイプJSRは、先端を取りつけ穴に挿入し、かしめることで、取りつけを行います。

JSR固定例

JSR-NDホルダつきマグネット

JSR-NDホルダつきマグネット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事