• FA用小型強力マグネット

JST-AN

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

形状図

JST-ANホルダつきマグネット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50
63

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H k 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JST-AN-6 2 6 10 2 4 970 CAD カート 在庫品
JST-AN-8 4 8 12 3 8 1,040 CAD カート 在庫品
JST-AN-10 8.5 10 16 6 12 1,150 CAD カート 在庫品
JST-AN-13 12 13 18 6 20 1,310 CAD カート 在庫品
JST-AN-16 20 16 20 6 31 1,580 CAD カート 在庫品
JST-AN-20 40 20 25 5 60 1,940 CAD カート 在庫品
JST-AN-25 60 25 30 7 132 3,520 CAD カート 在庫品
JST-AN-32 160 32 35 4 248 6,740 CAD カート 在庫品
JST-AN-40 240 40 45 5 484 13,100 CAD カート 在庫品
JST-AN-50 400 50 50 - 907 24,900 CAD カート 在庫品
JST-AN-63 660 63 60 5 1560 43,400 CAD カート 在庫品
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
JST-AN
磁石 アルニコ
ホルダ SUM22L相当
リング 真鍮/アルミニウム合金
耐熱温度 450℃

特長

  • 円筒形ホルダつきマグネット。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 2種類の磁石を標準化。
  • ホルダの表面処理の有無により外径公差が異なります。
    表面処理あり(三価クロメート処理)----外径公差:±0.2
    表面処理なし----外径公差:h6
  • 接着または圧入で固定してください。
  • 図中のk寸法の範囲で追加工が可能です。

追加工例

めねじ・二面幅加工など

JST-ANホルダつきマグネット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事