• FA用小型強力マグネット

JST-ND-6

ホルダつきマグネット

Retaining Magnet

形状図

JST-NDホルダつきマグネット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

D
すべて
6

単位 : mm

品番 吸着力
(N)
D H k 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
JST-ND-6 6 6 10 5 4 900 CAD カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

JST-ND
磁石 ネオジム
ニッケルメッキ
ホルダ SUM22L相当
リング ナイロン66
耐熱温度 80℃

特長

  • 円筒形ホルダつきマグネット。
  • 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。⇒大きな吸着力の理由
  • 2種類の磁石を標準化。
  • ホルダの表面処理の有無により外径公差が異なります。
    表面処理あり(三価クロメート処理)----外径公差:±0.2
    表面処理なし----外径公差:h6
  • 接着または圧入で固定してください。
  • 図中のk寸法の範囲で追加工が可能です。

追加工例

めねじ・二面幅加工など

JST-NDホルダつきマグネット


●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事