寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | 吸着力 (N) |
W | B | H | a | d1 | P | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUR-AN-22 | 30 | 22 | 25 | 17 | 8 | 7 | - | 19 | 2,800 | CAD | カート | 在庫品 |
JUR-AN-30 | 45 | 30 | 20 | 20 | 15 | 5 | - | 20 | 3,360 | CAD | カート | 在庫品 |
JUR-AN-39 | 90 | 39 | 25.4 | 25 | 19 | 4.7 | - | 46 | 5,660 | CAD | カート | 在庫品 |
JUR-AN-45 | 120 | 45 | 30 | 30 | 23 | 4.7 | - | 64 | 7,540 | CAD | カート | 在庫品 |
JUR-AN-57 | 180 | 57 | 44.5 | 35 | 27.8 | 8 | 31.5 | 137 | 14,100 | CAD | カート | 在庫品 |
JUR-AN-70 | 320 | 70 | 57 | 41 | 35 | 8 | 38 | 292 | 19,300 | CAD | カート | 在庫品 |
JUR-AN-79 | 470 | 79 | 82 | 54 | 38.5 | 9.5 | 43 | 617 | 38,600 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
JUR-AN | |
---|---|
磁石 | アルニコ 塗装(赤) |
耐熱温度 | 180℃ |
特長
- U字形磁石。