• プランジャ

PSTS

スプリングストップ

Spring Stop

形状図

PSTSスプリングストップ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 s L L1 d D H H1 h W e A t P C R 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PSTS-10 3 20 6 5.5 10 10.5 5.5 4.8 23 3 6.5 0.5 17 6 3.4 21/43 60 3,760 CAD カート 在庫品
PSTS-15 4.5 26 9 7 15 15.5 8 6 34 4 11 1 25 8 4.5 39/84 70 4,410 CAD カート 在庫品
PSTS-20 6 35 13 8.5 20 21 11 7 47 5 13.5 1 34 11 6.6 32/161 180 5,570 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

PSTS
本体 SUS303相当
ピン SUS440C(硬度55-60HRC)
スプリング SUS631J1

特長

  • ワークの位置決め用途に。
  • 商品記号により、ピン材質が選択できます。
    PST----スティールピン
    PSTS----ステンレスピン
    PST-N----プラスティックピン

使用例

PSTSスプリングストップ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。