• 取っ手

LYSC-16A-N-SSC-M5-12

取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき)

Captive Washer and Captive Screw Set for Pull

形状図

LYSC-N-SSC取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 取っ手用脱落防止座金 LYSC-N 脱落防止ねじ SSC 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
D M d e A T s M L Lm D1 L1 B dc
LYSC-16A-N-SSC-M5-12 16 5 4.2 1.5 10.3 3 1.5 5 12 6 8.5 5 4 3.9 6.1 380 CAD カート -

材質・仕上げ

LYSC-N-SSC
取っ手用脱落防止座金LYSC-N SUS304
バレル研磨
脱落防止ねじSSC SUSXM7(SUS304相当)

特長

  • 筐体内部でのねじの脱落を防止するとともに、取っ手の取りつけ面を美しく装飾します。
  • 取っ手を取りつけるカバー・扉などの追加工は不要です。
  • 部品の脱落防止対策が求められる、食品機械・包装機械・薬品製造装置の用途などに。
  • 取りつけのための脱落防止ねじSSCが付属しています。

取りつけ方法

  1. カバー・扉に付属の脱落防止ねじSSCを通し、取っ手の取りつけ面から取っ手用脱落防止座金LYSC-Nの中心から偏心した位置にあるねじ穴に、SSCの円筒部が貫通するまでねじ込んでください図2
  2. SSCLYSC-Nの中心のキリ穴の位置に移動させてください図3
  3. 図3の状態で、SSCを締めつけて取っ手を取りつけてください図4
  4. 取りつけ後、取っ手のねじ穴およびSSCLYSC-Nの中心に保持されます。このときLYSC-Nの中心にあるキリ穴はSSCのねじ部より小さく、SSCがキリ穴から抜けることがないため、脱落が防止されます。

LYSC-N-SSC取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき)


適用取っ手

品番 適用取っ手
UNF UNFS UNFA
UNF UNF-H UNF-SH UNFS UNFS-H UNFS-SH UNFA
UMP USP UAP
UMP USP USP-A4 UAP
UHF UHFS
UHF UHFS
UGF
UGF
UFF UFFS
UFF UFFS
TG
TG
LYSC-12-N-SSC UMP-8-**
USP-8-**
UAP-8-**
UFF-8-30-CR
UFFS-8-30
TG-108
TG-128
LYSC-16A-N-SSC 全商品 UMP-10-**
USP-10-**
UAP-10-**
全商品 全商品 UFF-10-40-CR
UFFS-10-40
TG-110
TG-130

関連商品

取っ手用脱落防止座金のみの購入も可能です。
LYSC-NLYSC-N

LYSC-N-SSC取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき)