• 取っ手

UHT

パイプ

Pipe

形状図

UHTパイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

A
すべて
20
28
30
適用タッピンねじ
サイズ
すべて
M5
M6
M4
本体
カラー
すべて
AL
BK

単位 : mm

品番 L A A2 b 質量
(g)
適用タッピンねじ
サイズ
本体
カラー
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
UHT-20-174-AL 174 20 17 4.5 58 M5 AL 810 CAD カート 在庫品
UHT-20-174-BK 174 20 17 4.5 58 M5 BK 810 CAD カート 在庫品
UHT-20-194-AL 194 20 17 4.5 65 M5 AL 870 CAD カート 在庫品
UHT-20-194-BK 194 20 17 4.5 65 M5 BK 870 CAD カート 在庫品
UHT-20-244-AL 244 20 17 4.5 82 M5 AL 1,010 CAD カート 在庫品
UHT-20-244-BK 244 20 17 4.5 82 M5 BK 1,010 CAD カート 在庫品
UHT-20-294-AL 294 20 17 4.5 99 M5 AL 1,070 CAD カート 在庫品
UHT-20-294-BK 294 20 17 4.5 99 M5 BK 1,070 CAD カート 在庫品
UHT-20-344-AL 344 20 17 4.5 116 M5 AL 1,190 CAD カート 在庫品
UHT-20-344-BK 344 20 17 4.5 116 M5 BK 1,190 CAD カート 在庫品
UHT-20-394-AL 394 20 17 4.5 133 M5 AL 1,430 CAD カート 在庫品
UHT-20-394-BK 394 20 17 4.5 133 M5 BK 1,430 CAD カート 在庫品
UHT-28-192-AL 192 28 25 5.5 90 M6 AL 920 CAD カート 在庫品
UHT-28-192-BK 192 28 25 5.5 90 M6 BK 1,010 CAD カート 在庫品
UHT-28-242-AL 242 28 25 5.5 114 M6 AL 1,070 CAD カート 在庫品
UHT-28-242-BK 242 28 25 5.5 114 M6 BK 1,120 CAD カート 在庫品
UHT-28-292-AL 292 28 25 5.5 138 M6 AL 1,210 CAD カート 在庫品
UHT-28-292-BK 292 28 25 5.5 138 M6 BK 1,290 CAD カート 在庫品
UHT-28-342-AL 342 28 25 5.5 162 M6 AL 1,400 CAD カート 在庫品
UHT-28-342-BK 342 28 25 5.5 162 M6 BK 1,450 CAD カート 在庫品
UHT-28-392-AL 392 28 25 5.5 186 M6 AL 1,510 CAD カート 在庫品
UHT-28-392-BK 392 28 25 5.5 186 M6 BK 1,520 CAD カート 在庫品
UHT-28-492-AL 492 28 25 5.5 234 M6 AL 1,960 CAD カート 在庫品
UHT-28-492-BK 492 28 25 5.5 234 M6 BK 2,250 CAD カート 在庫品
UHT-28-592-AL 592 28 25 5.5 282 M6 AL 2,360 CAD カート 在庫品
UHT-28-592-BK 592 28 25 5.5 282 M6 BK 2,610 CAD カート 在庫品
UHT-28-992-AL 992 28 25 5.5 474 M6 AL 3,990 CAD カート 在庫品
UHT-28-992-BK 992 28 25 5.5 474 M6 BK 4,110 CAD カート 在庫品
UHT-30-189-AL 189 30 27 3.6 102 M4 AL 1,090 CAD カート 在庫品
UHT-30-189-BK 189 30 27 3.6 102 M4 BK 1,090 CAD カート 在庫品
UHT-30-289-AL 289 30 27 3.6 158 M4 AL 1,510 CAD カート 在庫品
UHT-30-289-BK 289 30 27 3.6 158 M4 BK 1,510 CAD カート 在庫品
UHT-30-339-AL 339 30 27 3.6 186 M4 AL 1,670 CAD カート 在庫品
UHT-30-339-BK 339 30 27 3.6 186 M4 BK 1,670 CAD カート 在庫品
UHT-30-389-AL 389 30 27 3.6 214 M4 AL 1,920 CAD カート 在庫品
UHT-30-389-BK 389 30 27 3.6 214 M4 BK 1,920 CAD カート 在庫品
UHT-30-489-AL 489 30 27 3.6 270 M4 AL 2,260 CAD カート 在庫品
UHT-30-489-BK 489 30 27 3.6 270 M4 BK 2,260 CAD カート 在庫品
UHT-30-589-AL 589 30 27 3.6 326 M4 AL 2,750 CAD カート 在庫品
UHT-30-589-BK 589 30 27 3.6 326 M4 BK 2,750 CAD カート 在庫品
UHT-30-989-AL 989 30 27 3.6 550 M4 AL 5,230 CAD カート 在庫品
UHT-30-989-BK 989 30 27 3.6 550 M4 BK 5,230 CAD カート 在庫品
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
UHT-AL UHT-BK
パイプ アルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
アルミニウム合金
静電塗装(つや消し黒)

特長

  • 取っ手の用途に適したアルミニウム製パイプ。
  • パイプ端面をねじで固定できる形状になっており、通常のパイプでは取りつけできない箇所にも取りつけることができます。
  • タッピンねじ等で簡単に固定できます。
  • アルミプロファイルになっているため、パイプをどの位置で切ってもねじ用の下穴があります。
  • 1mm単位で全長Lを指定できます。標準品にご希望のサイズがない場合は、1mm指定をご利用ください。
  • 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
    末尾記号AL----アルマイト処理(シルバー)
    末尾記号BK----静電塗装(つや消し黒)

関連商品

ブラケットUSAFUSBFと組み合わせて取っ手にできます。
USAFUSBF

UHTパイプ

パイプ用キャップUCAでパイプ端面を美しく装飾できます。
UCA

UHTパイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。