• スクリュー

SABW

アキシアルベアリング付き座金

Washers with Axial Friction Bearing

形状図

SABWアキシアルベアリング付き座金寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D d D1 H 適用ねじ径 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SABW-20-6 20 6 16 6 M6 10 2,670 CAD カート 在庫品
SABW-26-8 26 8 22 7 M8 21 2,920 CAD カート 在庫品
SABW-28-10 28 10 24 8 M10 28 3,140 CAD カート 在庫品
SABW-32-12 32 12 28 9 M12 41 3,490 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

SABW
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
カバーディスク SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
スライディングディスク ガラス繊維強化ナイロン46

特長

  • アキシアルベアリングを内蔵した座金。
  • ねじ締結を行うレバー・ノブ・ボルトなどの機械要素部品と組み合わせて使用してください。
  • 座面の摩擦を減少させることで通常の約2倍の締めつけ力が得られます。

使用例

クランプレバーLDMLDM)と組み合わせて。

SABWアキシアルベアリング付き座金


関連商品

アキシアルベアリングを内蔵したクランプレバーがあります。
LDBM(おねじ)LDBM
LDBF(めねじ)LDBF

SABWアキシアルベアリング付き座金

アキシアルベアリングを内蔵した十字ノブKJB(めねじ)があります。
KJB

SABWアキシアルベアリング付き座金


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事