寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
SABWS | |
---|---|
本体 | SUS303 |
カバーディスク | SUS303 |
スライディングディスク | ガラス繊維強化ナイロン46 |
特長
- アキシアルベアリングを内蔵した座金。
- ねじ締結を行うレバー・ノブ・ボルトなどの機械要素部品と組み合わせて使用してください。
- 座面の摩擦を減少させることで通常の約2倍の締めつけ力が得られます。
単位 : mm
SABWS | |
---|---|
本体 | SUS303 |
カバーディスク | SUS303 |
スライディングディスク | ガラス繊維強化ナイロン46 |
●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。