• スクリュー

SAD-FT

スクリューアダプタ - 長ねじタイプ

Screw Adaptor - Continuous Thread Type

形状図

SAD-FTスクリューアダプタ - 長ねじタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L M(並目) 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
SAD-M4-40-FT 40 M4 4 100 CAD カート -
SAD-M4-50-FT 50 M4 5.5 110 CAD カート -
SAD-M4-60-FT 60 M4 7 110 CAD カート -
SAD-M4-80-FT 80 M4 8.5 130 CAD カート -
SAD-M4-100-FT 100 M4 10 160 CAD カート -
SAD-M5-40-FT 40 M5 6.2 110 CAD カート -
SAD-M5-50-FT 50 M5 8.7 120 CAD カート -
SAD-M5-60-FT 60 M5 11.1 120 CAD カート -
SAD-M5-80-FT 80 M5 13.6 140 CAD カート -
SAD-M5-100-FT 100 M5 16 180 CAD カート -
SAD-M6-50-FT 50 M6 11 100 CAD カート -
SAD-M6-60-FT 60 M6 14.7 100 CAD カート -
SAD-M6-80-FT 80 M6 18.4 120 CAD カート -
SAD-M6-100-FT 100 M6 22 130 CAD カート -
SAD-M8-50-FT 50 M8 20 110 CAD カート -
SAD-M8-60-FT 60 M8 27 130 CAD カート -
SAD-M8-80-FT 80 M8 33 150 CAD カート -
SAD-M8-100-FT 100 M8 40 180 CAD カート -
SAD-M10-60-FT 60 M10 36 160 CAD カート -
SAD-M10-80-FT 80 M10 48 170 CAD カート -
SAD-M10-100-FT 100 M10 60 180 CAD カート -
SAD-M10-120-FT 120 M10 72 210 CAD カート -

材質・仕上げ

SAD-FT スティール製
ねじ部 SWRM6K
三価クロメート処理

特長

  • レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、ねじの長いレバー・ノブとしてご使用いただけます。
  • ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
  • レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。

使用例

セブンロブノブと組み合わせて、簡易のねじ送り機構として。

SAD-FTスクリューアダプタ - 長ねじタイプ


関連商品

スクリューアダプタには各種バリエーションがあります。
SAD-LCSADS-LC

SAD-FTスクリューアダプタ - 長ねじタイプ