• スクリュー

SADS-FT

スクリューアダプタ - 長ねじタイプ

Screw Adaptor - Continuous Thread Type

形状図

SADS-FTスクリューアダプタ - 長ねじタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L M(並目) 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
SADS-M4-40-FT 40 M4 4 120 CAD カート -
SADS-M4-50-FT 50 M4 5.5 130 CAD カート -
SADS-M4-60-FT 60 M4 7 130 CAD カート -
SADS-M4-80-FT 80 M4 8.5 160 CAD カート -
SADS-M4-100-FT 100 M4 10 180 CAD カート -
SADS-M5-40-FT 40 M5 6.2 140 CAD カート -
SADS-M5-50-FT 50 M5 8.7 150 CAD カート -
SADS-M5-60-FT 60 M5 11.1 150 CAD カート -
SADS-M5-80-FT 80 M5 13.6 180 CAD カート -
SADS-M5-100-FT 100 M5 16 220 CAD カート -
SADS-M6-50-FT 50 M6 11 130 CAD カート -
SADS-M6-60-FT 60 M6 14.7 130 CAD カート -
SADS-M6-80-FT 80 M6 18.4 160 CAD カート -
SADS-M6-100-FT 100 M6 22 180 CAD カート -
SADS-M8-50-FT 50 M8 20 160 CAD カート -
SADS-M8-60-FT 60 M8 27 180 CAD カート -
SADS-M8-80-FT 80 M8 33 200 CAD カート -
SADS-M8-100-FT 100 M8 40 250 CAD カート -
SADS-M10-60-FT 60 M10 36 210 CAD カート -
SADS-M10-80-FT 80 M10 48 240 CAD カート -
SADS-M10-100-FT 100 M10 60 280 CAD カート -
SADS-M10-120-FT 120 M10 72 300 CAD カート -

材質・仕上げ

SADS-FT ステンレス製
ねじ部 SUS304

特長

  • レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、ねじの長いレバー・ノブとしてご使用いただけます。
  • ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
  • レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。

使用例

セブンロブノブと組み合わせて、簡易のねじ送り機構として。

SADS-FTスクリューアダプタ - 長ねじタイプ


関連商品

スクリューアダプタには各種バリエーションがあります。
SAD-LCSADS-LC

SADS-FTスクリューアダプタ - 長ねじタイプ