• スクリュー

SADS-FT

スクリューアダプタ - 長ねじタイプ

Screw Adaptor - Continuous Thread Type

形状図

SADS-FTスクリューアダプタ - 長ねじタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L M(並目)
ねじの呼び
ピッチ 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SADS-M4-40-FT 40 M4 0.7 4 120 CAD カート 在庫品
SADS-M4-50-FT 50 M4 0.7 5.5 130 CAD カート 在庫品
SADS-M4-60-FT 60 M4 0.7 7 130 CAD カート 在庫品
SADS-M4-80-FT 80 M4 0.7 8.5 160 CAD カート 在庫品
SADS-M4-100-FT 100 M4 0.7 10 180 CAD カート 在庫品
SADS-M5-40-FT 40 M5 0.8 6.2 140 CAD カート 在庫品
SADS-M5-50-FT 50 M5 0.8 8.7 150 CAD カート 在庫品
SADS-M5-60-FT 60 M5 0.8 11.1 150 CAD カート 在庫品
SADS-M5-80-FT 80 M5 0.8 13.6 180 CAD カート 在庫品
SADS-M5-100-FT 100 M5 0.8 16 220 CAD カート 在庫品
SADS-M6-50-FT 50 M6 1 11 130 CAD カート 在庫品
SADS-M6-60-FT 60 M6 1 14.7 130 CAD カート 在庫品
SADS-M6-80-FT 80 M6 1 18.4 160 CAD カート 在庫品
SADS-M6-100-FT 100 M6 1 22 180 CAD カート 在庫品
SADS-M8-50-FT 50 M8 1.25 20 160 CAD カート 在庫品
SADS-M8-60-FT 60 M8 1.25 27 180 CAD カート 在庫品
SADS-M8-80-FT 80 M8 1.25 33 200 CAD カート 在庫品
SADS-M8-100-FT 100 M8 1.25 40 250 CAD カート 在庫品
SADS-M10-60-FT 60 M10 1.5 36 210 CAD カート 在庫品
SADS-M10-80-FT 80 M10 1.5 48 240 CAD カート 在庫品
SADS-M10-100-FT 100 M10 1.5 60 280 CAD カート 在庫品
SADS-M10-120-FT 120 M10 1.5 72 300 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

SADS-FT ステンレス製
ねじ部 SUS304

特長

  • レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、ねじの長いレバー・ノブとしてご使用いただけます。
  • ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
  • レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。

使用例

セブンロブノブと組み合わせて、簡易のねじ送り機構として。

SADS-FTスクリューアダプタ - 長ねじタイプ


関連商品

スクリューアダプタには各種バリエーションがあります。
SAD-LCSADS-LC

SADS-FTスクリューアダプタ - 長ねじタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事