• スクリュー

SADS-LC

スクリューアダプタ - 左ねじタイプ

Screw Adaptor - Left Hand Thread Type

形状図

SADS-LCスクリューアダプタ - 左ねじタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 Lm D L s t M(右ねじ)
(並目)
ねじの呼び
ピッチ M1(左ねじ)
(並目)
ねじの呼び
ピッチ 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SADS-M4-12-LC 4.5 7 12 1.4 0.6 M4 0.7 M4 0.7 0.9 310 CAD カート 在庫品
SADS-M4-16-LC 4.5 7 16 1.4 0.6 M4 0.7 M4 0.7 1.2 320 CAD カート 在庫品
SADS-M4-20-LC 4.5 7 20 1.4 0.6 M4 0.7 M4 0.7 1.5 320 CAD カート 在庫品
SADS-M4-25-LC 4.5 7 25 1.4 0.6 M4 0.7 M4 0.7 1.9 330 CAD カート 在庫品
SADS-M4-32-LC 4.5 7 32 1.4 0.6 M4 0.7 M4 0.7 2.5 330 CAD カート 在庫品
SADS-M5-12-LC 4.5 9 12 1.6 0.6 M5 0.8 M5 0.8 1.5 320 CAD カート 在庫品
SADS-M5-16-LC 4.5 9 16 1.6 0.6 M5 0.8 M5 0.8 2 330 CAD カート 在庫品
SADS-M5-20-LC 4.5 9 20 1.6 0.6 M5 0.8 M5 0.8 2.6 340 CAD カート 在庫品
SADS-M5-25-LC 4.5 9 25 1.6 0.6 M5 0.8 M5 0.8 3.3 350 CAD カート 在庫品
SADS-M5-32-LC 4.5 9 32 1.6 0.6 M5 0.8 M5 0.8 4.1 350 CAD カート 在庫品
SADS-M5-40-LC 4.5 9 40 1.6 0.6 M5 0.8 M5 0.8 5.1 370 CAD カート 在庫品
SADS-M5-50-LC 4.5 9 50 1.6 0.6 M5 0.8 M5 0.8 6.3 380 CAD カート 在庫品
SADS-M6-12-LC 5.5 9 12 2 0.6 M6 1 M6 1 2.2 340 CAD カート 在庫品
SADS-M6-16-LC 5.5 9 16 2 0.6 M6 1 M6 1 3.2 360 CAD カート 在庫品
SADS-M6-20-LC 5.5 9 20 2 0.6 M6 1 M6 1 4.3 370 CAD カート 在庫品
SADS-M6-25-LC 5.5 9 25 2 0.6 M6 1 M6 1 5.5 380 CAD カート 在庫品
SADS-M6-32-LC 5.5 9 32 2 0.6 M6 1 M6 1 6.8 380 CAD カート 在庫品
SADS-M6-40-LC 5.5 9 40 2 0.6 M6 1 M6 1 8.2 400 CAD カート 在庫品
SADS-M6-50-LC 5.5 9 50 2 0.6 M6 1 M6 1 9.7 420 CAD カート 在庫品
SADS-M6-63-LC 5.5 9 63 2 0.6 M6 1 M6 1 11 460 CAD カート 在庫品
SADS-M8-12-LC 6.5 12 12 2.5 0.8 M8 1.25 M8 1.25 3.9 400 CAD カート 在庫品
SADS-M8-16-LC 6.5 12 16 2.5 0.8 M8 1.25 M8 1.25 5.3 400 CAD カート 在庫品
SADS-M8-20-LC 6.5 12 20 2.5 0.8 M8 1.25 M8 1.25 7.1 420 CAD カート 在庫品
SADS-M8-25-LC 6.5 12 25 2.5 0.8 M8 1.25 M8 1.25 9.3 450 CAD カート 在庫品
SADS-M8-32-LC 6.5 12 32 2.5 0.8 M8 1.25 M8 1.25 11.9 460 CAD カート 在庫品
SADS-M8-40-LC 6.5 12 40 2.5 0.8 M8 1.25 M8 1.25 14.9 490 CAD カート 在庫品
SADS-M8-50-LC 6.5 12 50 2.5 0.8 M8 1.25 M8 1.25 18.3 510 CAD カート 在庫品
SADS-M8-63-LC 6.5 12 63 2.5 0.8 M8 1.25 M8 1.25 22.1 540 CAD カート 在庫品
SADS-M8-80-LC 6.5 12 80 2.5 0.8 M8 1.25 M8 1.25 26 580 CAD カート 在庫品
SADS-M10-16-LC 8.5 16 16 3 0.8 M10 1.5 M10 1.5 8.2 470 CAD カート 在庫品
SADS-M10-20-LC 8.5 16 20 3 0.8 M10 1.5 M10 1.5 9.3 490 CAD カート 在庫品
SADS-M10-25-LC 8.5 16 25 3 0.8 M10 1.5 M10 1.5 11.4 500 CAD カート 在庫品
SADS-M10-32-LC 8.5 16 32 3 0.8 M10 1.5 M10 1.5 14.6 520 CAD カート 在庫品
SADS-M10-40-LC 8.5 16 40 3 0.8 M10 1.5 M10 1.5 19 570 CAD カート 在庫品
SADS-M10-50-LC 8.5 16 50 3 0.8 M10 1.5 M10 1.5 24.7 630 CAD カート 在庫品
SADS-M10-63-LC 8.5 16 63 3 0.8 M10 1.5 M10 1.5 31.8 660 CAD カート 在庫品
SADS-M10-80-LC 8.5 16 80 3 0.8 M10 1.5 M10 1.5 41 720 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

SADS-LC
ねじ部 SUS303
止め輪 SUS304相当

特長

  • レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、左ねじのレバー・ノブとしてご使用いただけます。
  • ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
  • 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。

使用例

クランプレバーと組み合わせて。

SADS-LCスクリューアダプタ - 左ねじタイプ


関連商品

ねじ径変更タイプのスクリューアダプタSADS-SDがあります。
SADS-SD

SADS-LCスクリューアダプタ - 左ねじタイプ