• スクリュー

SADS-M10-M8-SD

スクリューアダプタ - ねじ径変更タイプ

Screw Adaptor - Thread Size Conversion Type

形状図

SADS-SDスクリューアダプタ - ねじ径変更タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M10

単位 : mm

品番 M(並目) M1(並目) Lm D L s t 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
SADS-M10-M8-12-SD M10 M8 8.5 12 12 2.5 0.8 8.2 410 CAD カート -
SADS-M10-M8-16-SD M10 M8 8.5 12 16 2.5 0.8 10.9 420 CAD カート -
SADS-M10-M8-20-SD M10 M8 8.5 12 20 2.5 0.8 13.6 450 CAD カート -
SADS-M10-M8-25-SD M10 M8 8.5 12 25 2.5 0.8 16.3 470 CAD カート -
SADS-M10-M8-32-SD M10 M8 8.5 12 32 2.5 0.8 19 480 CAD カート -
SADS-M10-M8-40-SD M10 M8 8.5 12 40 2.5 0.8 21.7 500 CAD カート -
SADS-M10-M8-50-SD M10 M8 8.5 12 50 2.5 0.8 24.4 560 CAD カート -
SADS-M10-M8-63-SD M10 M8 8.5 12 63 2.5 0.8 27.1 610 CAD カート -
SADS-M10-M8-80-SD M10 M8 8.5 12 80 2.5 0.8 30 670 CAD カート -
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
SADS-SD
ねじ部 SUS303
止め輪 SUS304相当

特長

  • レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、標準品にないねじ径のレバー・ノブとしてご使用いただけます。
  • ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
  • レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
  • 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。