• スクリュー

SADS-M6-M5-SD

スクリューアダプタ - ねじ径変更タイプ

Screw Adaptor - Thread Size Conversion Type

形状図

SADS-SDスクリューアダプタ - ねじ径変更タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M6

単位 : mm

品番 M(並目) M1(並目) Lm D L s t 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
SADS-M6-M5-12-SD M6 M5 5.5 9 12 1.6 0.6 2.5 320 CAD カート -
SADS-M6-M5-16-SD M6 M5 5.5 9 16 1.6 0.6 3.3 340 CAD カート -
SADS-M6-M5-20-SD M6 M5 5.5 9 20 1.6 0.6 4.1 350 CAD カート -
SADS-M6-M5-25-SD M6 M5 5.5 9 25 1.6 0.6 4.9 360 CAD カート -
SADS-M6-M5-32-SD M6 M5 5.5 9 32 1.6 0.6 5.7 360 CAD カート -
SADS-M6-M5-40-SD M6 M5 5.5 9 40 1.6 0.6 6.5 380 CAD カート -
SADS-M6-M5-50-SD M6 M5 5.5 9 50 1.6 0.6 7.3 390 CAD カート -
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
SADS-SD
ねじ部 SUS303
止め輪 SUS304相当

特長

  • レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、標準品にないねじ径のレバー・ノブとしてご使用いただけます。
  • ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
  • レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
  • 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。