• スクリュー

SAN-B

ストッパスクリュー

Stopper Screw

形状図

SAN-Bストッパスクリュー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M1(細目) L s R B C(約) T 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
SAN-M4-20-B M4×0.5 20 4 4 7 8.1 4 2.3 470 CAD カート -
SAN-M4-30-B M4×0.5 30 4 4 7 8.1 4 3.2 470 CAD カート -
SAN-M5-20-B M5×0.5 20 4 5 8 9.2 4 3.1 500 CAD カート -
SAN-M5-30-B M5×0.5 30 4 5 8 9.2 4 4.6 500 CAD カート -
SAN-M6-20-B M6×0.75 20 5 6 10 11.5 4 4.5 520 CAD カート -
SAN-M6-30-B M6×0.75 30 5 6 10 11.5 4 6.6 520 CAD カート -
SAN-M6-35-B M6×0.75 35 5 6 10 11.5 4 7.7 520 CAD カート -
SAN-M6-40-B M6×0.75 40 5 6 10 11.5 4 8.8 520 CAD カート -
SAN-M6-50-B M6×0.75 50 5 6 10 11.5 4 10.9 520 CAD カート -
SAN-M6-60-B M6×0.75 60 5 6 10 11.5 4 13 520 CAD カート -
SAN-M8-25-B M8×0.75 25 6 8 13 15 5 9.7 590 CAD カート -
SAN-M8-30-B M8×0.75 30 6 8 13 15 5 11.6 590 CAD カート -
SAN-M8-40-B M8×0.75 40 6 8 13 15 5 15.4 590 CAD カート -
SAN-M8-50-B M8×0.75 50 6 8 13 15 5 19.2 590 CAD カート -
SAN-M8-60-B M8×0.75 60 6 8 13 15 5 23 590 CAD カート -
SAN-M10-40-B M10×1 40 8 10 17 19.6 6 23 700 CAD カート -
SAN-M10-50-B M10×1 50 8 10 17 19.6 6 29 700 CAD カート -
SAN-M10-60-B M10×1 60 8 10 17 19.6 6 35 700 CAD カート -
SAN-M12-40-B M12×1 40 10 12 19 21.9 6 37 810 CAD カート -
SAN-M12-60-B M12×1 60 10 12 19 21.9 6 52 810 CAD カート -
SAN-M12-80-B M12×1 80 10 12 19 21.9 6 68 810 CAD カート -
SAN-M16-60-B M16×1.5 60 14 16 24 27.7 8 90 990 CAD カート -
SAN-M16-80-B M16×1.5 80 14 16 24 27.7 8 120 990 CAD カート -
SAN-M16-100-B M16×1.5 100 14 16 24 27.7 8 150 990 CAD カート -
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
SAN-B スティール製
ねじ部 S45C、
球面部焼入れ(硬度45-50HRC)
三価クロメート処理
ナット SS400
三価クロメート処理

特長

  • 細目ねじタイプのストッパスクリュー。微調整が容易です。
  • ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
  • 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 全商品にロックナットが付属しています。