• スクリュー

SAN-M6-B

ストッパスクリュー

Stopper Screw

形状図

SAN-Bストッパスクリュー寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M1(細目)
すべて
M6×0.75

単位 : mm

品番 M1(細目) L s R B C(約) T 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
SAN-M6-20-B M6×0.75 20 5 6 10 11.5 4 4.5 520 CAD カート -
SAN-M6-30-B M6×0.75 30 5 6 10 11.5 4 6.6 520 CAD カート -
SAN-M6-35-B M6×0.75 35 5 6 10 11.5 4 7.7 520 CAD カート -
SAN-M6-40-B M6×0.75 40 5 6 10 11.5 4 8.8 520 CAD カート -
SAN-M6-50-B M6×0.75 50 5 6 10 11.5 4 10.9 520 CAD カート -
SAN-M6-60-B M6×0.75 60 5 6 10 11.5 4 13 520 CAD カート -
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
SAN-B スティール製
ねじ部 S45C、
球面部焼入れ(硬度45-50HRC)
三価クロメート処理
ナット SS400
三価クロメート処理

特長

  • 細目ねじタイプのストッパスクリュー。微調整が容易です。
  • ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
  • 球面部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
  • 全商品にロックナットが付属しています。