寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | D | D2 | L2 | L1(約) | L | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBHM-M5-6-5 | M5 | 0.8 | 12 | 6-0.05~-0.03 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 590 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M5-6-6 | M5 | 0.8 | 12 | 6-0.05~-0.03 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 620 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M5-6-7 | M5 | 0.8 | 12 | 6-0.05~-0.03 | 7 | 3 | 7 | 3 | 5 | 630 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M5-6-8 | M5 | 0.8 | 12 | 6-0.05~-0.03 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 650 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M6-8-5 | M6 | 1 | 14 | 8-0.08~-0.05 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 580 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M6-8-6 | M6 | 1 | 14 | 8-0.08~-0.05 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 560 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M6-8-8 | M6 | 1 | 14 | 8-0.08~-0.05 | 8 | 4 | 8 | 4 | 9 | 620 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M6-8-9 | M6 | 1 | 14 | 8-0.08~-0.05 | 9 | 4 | 8 | 4 | 9 | 630 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M6-8-10 | M6 | 1 | 14 | 8-0.08~-0.05 | 10 | 4 | 8 | 4 | 10 | 640 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M6-8-12 | M6 | 1 | 14 | 8-0.08~-0.05 | 12 | 4 | 8 | 4 | 10 | 730 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M6-8-13 | M6 | 1 | 14 | 8-0.08~-0.05 | 13 | 4 | 8 | 4 | 11 | 750 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M8-10-8 | M8 | 1.25 | 16 | 10-0.08~-0.05 | 8 | 5 | 11 | 5 | 16 | 720 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M8-10-10 | M8 | 1.25 | 16 | 10-0.08~-0.05 | 10 | 5 | 11 | 5 | 17 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M8-10-12 | M8 | 1.25 | 16 | 10-0.08~-0.05 | 12 | 5 | 11 | 5 | 18 | 670 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M8-10-15 | M8 | 1.25 | 16 | 10-0.08~-0.05 | 15 | 5 | 11 | 5 | 19 | 760 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M10-12-12 | M10 | 1.5 | 19 | 12-0.08~-0.05 | 12 | 6 | 13 | 6 | 19 | 860 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M10-12-14 | M10 | 1.5 | 19 | 12-0.08~-0.05 | 14 | 6 | 13 | 6 | 29 | 890 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M10-12-17 | M10 | 1.5 | 19 | 12-0.08~-0.05 | 17 | 6 | 13 | 6 | 30 | 1,020 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M12-14-14 | M12 | 1.75 | 22 | 14-0.08~-0.05 | 14 | 8 | 16 | 8 | 31 | 1,650 | CAD | カート | 在庫品 |
SBHM-M12-14-16 | M12 | 1.75 | 22 | 14-0.08~-0.05 | 16 | 8 | 16 | 8 | 32 | 1,700 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
SBHM | |
---|---|
本体 | SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 位置決め、治具固定用の精密ボルト。