• スクリュー

SBHM

六角穴付きショルダーボルト

Cylinder head Shoulder Bolt

形状図

SBHM六角穴付きショルダーボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M5
M6
M8
M10
M12

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ D D2 L2 L1(約) L B 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SBHM-M5-6-5 M5 0.8 12 6-0.05~-0.03 5 3 7 3 4 630 CAD カート 在庫品
SBHM-M5-6-6 M5 0.8 12 6-0.05~-0.03 6 3 7 3 4 660 CAD カート 在庫品
SBHM-M5-6-7 M5 0.8 12 6-0.05~-0.03 7 3 7 3 5 670 CAD カート 在庫品
SBHM-M5-6-8 M5 0.8 12 6-0.05~-0.03 8 3 7 3 5 690 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-5 M6 1 14 8-0.08~-0.05 5 4 8 4 8 610 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-6 M6 1 14 8-0.08~-0.05 6 4 8 4 8 590 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-8 M6 1 14 8-0.08~-0.05 8 4 8 4 9 660 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-9 M6 1 14 8-0.08~-0.05 9 4 8 4 9 670 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-10 M6 1 14 8-0.08~-0.05 10 4 8 4 10 680 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-12 M6 1 14 8-0.08~-0.05 12 4 8 4 10 770 CAD カート 在庫品
SBHM-M6-8-13 M6 1 14 8-0.08~-0.05 13 4 8 4 11 800 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-8 M8 1.25 16 10-0.08~-0.05 8 5 11 5 16 760 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-10 M8 1.25 16 10-0.08~-0.05 10 5 11 5 17 700 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-12 M8 1.25 16 10-0.08~-0.05 12 5 11 5 18 710 CAD カート 在庫品
SBHM-M8-10-15 M8 1.25 16 10-0.08~-0.05 15 5 11 5 19 810 CAD カート 在庫品
SBHM-M10-12-12 M10 1.5 19 12-0.08~-0.05 12 6 13 6 19 910 CAD カート 在庫品
SBHM-M10-12-14 M10 1.5 19 12-0.08~-0.05 14 6 13 6 29 940 CAD カート 在庫品
SBHM-M10-12-17 M10 1.5 19 12-0.08~-0.05 17 6 13 6 30 1,080 CAD カート 在庫品
SBHM-M12-14-14 M12 1.75 22 14-0.08~-0.05 14 8 16 8 31 1,750 CAD カート 在庫品
SBHM-M12-14-16 M12 1.75 22 14-0.08~-0.05 16 8 16 8 32 1,800 CAD カート 在庫品
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
SBHM
本体 SUM22L、浸炭窒化(硬度550-650HV)・研削
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 位置決め、治具固定用の精密ボルト。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事