• 手動ステージ

TAKS

粗微動回転ステージ

Precision Rotary Stage

形状図

TAKS粗微動回転ステージ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 ステージ面 移動ガイド 回転範囲 質量
(g)
同心度 面振れ 平行度 表示分解能 位置分解能 耐荷重
(N)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
粗動範囲 微動範囲
TAKS-100 φ98 すり合わせ方式 360° ±5° 700 0.02 0.02 0.05 5' 1' 68.6 79,200 CAD カート 在庫品

●取りつけ用の十字穴付き小ねじ(M4×10)が付属しています。
●2008年10月1日現在、RoHS指令に適合しておりません。 RoHS指令の詳細はこちらをご参照ください。

材質・仕上げ

TAKS
ステージ アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)

特長

  • 粗動・微動ができる回転ステージ。
  • 粗微動切り換えクランプをゆるめれば粗動回転、クランプを締めればマイクロメータにより微動回転となります。

取りつけ

TAKS-100にはステージ面に取りつけ用の穴があいています。ステージ面を回転させ、取りつけ穴に位置を合わせてねじを挿入してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。