• 手動ステージ

TAR-X

小型X軸ラックピニオンステージ

Miniature X Axis Stage

形状図

TAR-X小型X軸ラックピニオンステージ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 ステージ面 移動ガイド 移動量 ストローク
(mm/Rotation)
質量
(g)
真直度 平行度 表示分解能 位置分解能 耐荷重
(N)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TAR-2550X 25×50 アリ溝方式 ±10 20 220 0.02 0.05 0.1 0.1 78.5 28,400 CAD カート 在庫品

●取りつけ用の六角穴付きボルト(M3×8)が付属しています。

材質・仕上げ

TAR-X
ステージ 真鍮
黒色クロムメッキ
本体 真鍮
塗装(シルバー)

特長

  • ラック&ピニオン方式により素早い送りができます。
  • 移動ガイドはアリ溝方式を採用。がたつきを補正する機能をもっています。
  • 取りつけ用スペーサをなくし本体を直接取りつけるため、本体は薄型でコンパクトです。

使用上の注意

送りハンドルがステージ本体底面より下に出ているため、平面に直接取りつけることができません。スペーサなどによる逃げが必要となります。

取りつけ

取りつけ用ねじ穴部に座グリ加工をしています。このため上下方向からの固定が可能です。
  • 上方向からの固定(両端のみ)----M3
  • 下方向からの固定----M2・M3・M4

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。