• 手動ステージ

TAS-1

小型X軸ブロックステージ

Miniature X Axis Stage

形状図

TAS-1小型X軸ブロックステージ寸法図

TAS-1小型X軸ブロックステージ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 ステージ面 移動ガイド 移動量 ねじピッチ 質量
(g)
真直度 平行度 位置分解能 耐荷重
(N)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
TAS-251 25×25 アリ溝方式 ±3 0.5 60 0.01 0.05 0.01 49 16,600 CAD カート 在庫品
TAS-401 40×40 アリ溝方式 ±7 0.5 200 0.01 0.05 0.01 98.1 18,100 CAD カート 在庫品

●ステージ固定用の六角レンチが付属しています。

材質・仕上げ

TAS
本体 真鍮
黒色クロムメッキ

特長

  • 六角レンチで移動させるステージです。
  • 微動送りにねじを使用しています。
  • 移動ガイドはアリ溝方式を採用。がたつきを補正する機能をもっています。
  • ステージの高さを低くした新デザイン。スペースに制約のある場合や組み込み用に有効です。

取りつけ

取りつけ用ねじ穴部に座グリ加工をしています。このため上下方向からの固定が可能です。

  • 上方向からの固定

TAS-251----M2

TAS-401----M3

  • 下方向からの固定

TAS-251----M3

TAS-401----M4


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。