• 構造部品

CUAB

クイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用

Quick Positioning Bracket for Aluminum Frame

形状図

CUABクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B L1 L 最大搭載質量
(kg)
質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
CUAB-30 30 29.5 69 5 432 9,800 CAD カート -
CUAB-40 40 34.5 79 5 405 10,100 CAD カート -

材質・仕上げ

CUAB
ブラケット本体 A6063
アルマイト処理
カバー A6063
アルマイト処理
プレート ポリアセタール(黒)
操作ボタン ポリアセタール(黒)

特長

  • 垂直軸のアルミフレーム・角シャフトで手軽に位置決めができるブラケットです。
  • 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
  • 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
  • 最大5kgまで搭載できます。

使用上の注意

  • 垂直軸に取りつけてください。
  • CUABは上下の取りつけ方向が決まっています。上下を逆に取りつけると、CUABがアルミフレーム・角シャフトを保持できません。
  • CUABは摩擦締結を利用した商品です。アルミフレーム・角シャフトに油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大搭載質量が低下することがあります。
  • アルミフレーム・角シャフトの材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
  • 過大な負荷が作用した場合、アルミフレーム・角シャフトが傷ついたり、CUABが破損する可能性があります。

CUABクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用

取りつける際は、上下方向にご注意ください。


取りつけ

CUABクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用


関連商品

アルミフレーム用ブラケットCUABを使用したタブレットPCホルダDTAC-ABがあります。
DTAC-AB

CUABクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用

垂直軸の丸パイプ・丸シャフトで手軽に位置決めができるブラケットCUPBがあります。
CUPB

CUABクイックポジショニングブラケット - アルミフレーム用