• 構造部品

CUPB

クイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用

Quick Positioning Bracket for Round Pipe

形状図

CUPBクイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D L1 L 最大搭載質量
(kg)
質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
CUPB-30 30 22 61 5 394 11,600 CAD カート -
CUPB-40 40 27 71 5 403 11,900 CAD カート -

材質・仕上げ

CUPB
ブラケット本体 A6063
アルマイト処理
カバー A6063
アルマイト処理
プレート ポリアセタール(黒)
操作ボタン ポリアセタール(黒)

特長

  • 垂直軸の丸パイプ・丸シャフトで手軽に位置決めができるブラケットです。
  • 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。
  • 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。
  • 最大5kgまで搭載できます。

使用上の注意

  • 垂直軸に取りつけてください。
  • CUPBは上下の取りつけ方向が決まっています。上下を逆に取りつけると、CUPBが丸パイプ・丸シャフトを保持できません。
  • 回転方向の動きも抑制しますが、完全に保持することはできません。
  • CUPBは摩擦締結を利用した商品です。丸パイプ・丸シャフトに油などが付着し摩擦係数が低下しているときや、衝撃荷重や振動が発生している場合は、最大搭載質量が低下することがあります。
  • 丸パイプ・丸シャフトの材質・表面処理によっては、表面に傷がつく可能性があります。
  • 過大な負荷が作用した場合、丸パイプ・丸シャフトが傷ついたり、CUPBが破損する可能性があります。

CUPBクイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用

取りつける際は、上下方向にご注意ください。


取りつけ

CUPBクイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用


関連商品

丸パイプ用ブラケットCUPBを使用したタブレットPCホルダDTAC-PBがあります。
DTAC-PB

CUPBクイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用

垂直軸のアルミフレーム・角シャフトで手軽に位置決めができるブラケットCUABがあります。
CUAB

CUPBクイックポジショニングブラケット - 丸パイプ用