• 構造部品

CUSB-BC

底面カバー

Bottom Cover

正しい使い方 ここがポイント!

動画はCUABCUAB)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

CUSB-BC底面カバー寸法図

寸法・CAD・価格

品番 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CUSB-BC 57 680 CAD カート 在庫品

  • CUSB CUSB-1Bに取りつけるための極低頭ボルトSSH-M5-10-ELが4本付属します。

材質・仕上げ

CUSB-BC
本体 SUS304
極低頭ボルトSSH-M5-10-EL SCM435
無電解ニッケルメッキ

特長


関連商品

CUSB

CUSB-BC底面カバー

CUSB-1B

CUSB-BC底面カバー


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事