• 構造部品

FSLA-AP

アジャスタブルプレート-FSLA-A用

Adjustment Plate for Bull's Eye Level

形状図

FSLA-APアジャスタブルプレート-FSLA-A用寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D P d H t 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
FSLA-AP-20 20 17 1.8 3.2 1.2 3 790 CAD カート -
FSLA-AP-25 25 21 2.2 3.2 1.2 4.6 840 CAD カート -
FSLA-AP-30 30 24 3.2 3.2 1.2 7 920 CAD カート -
FSLA-AP-40 40 34.5 3.2 3.2 1.2 11.8 1,070 CAD カート -
FSLA-AP-50 50 43 3.2 3.2 1.2 19 1,370 CAD カート -

材質・仕上げ

FSLA-AP
本体 SUS303

特長

  • FSLA-A用のアジャスタブルプレート。
  • FSLA-Aの底面に重ねて使用します。
  • 取りつけねじのねじ込み量を調節すると、底面の突起が支点となり、FSLA-Aの水平基準面を調節できます。

使用例

取りつけねじのねじ込み量を調整することでFSLA-Aの水平基準を調整できます。

FSLA-APアジャスタブルプレート-FSLA-A用

*1: 取りつけねじは付属していません。


気泡管水平器とは

気泡管水平器は、液体中の気泡を用いて測定対象の水平状態を確認する機器です。
また、標線と気泡の位置関係から測定対象が傾斜している角度および方向も確認できます。
機器・装置で水平基準を最適に設定しておくことで、メンテナンス・移動後の水平状態が適正か確認できます。

使用方法

水平器を測定対象に正しく設置します。
測定対象が水平であれば、水平器の気泡は標線の中心に位置します。傾斜している場合は、標線と気泡の位置関係から、傾斜方向および角度を確認し、気泡が標線の中心になるように測定対象を調整します。

FSLA/FSLA-AP/FSLB/FSLC/FSLD/FSLE/FSLF/FSLG_T気泡管水平器について


気泡管水平器の種類

気泡管水平器には、丸形タイプと一軸タイプがあります。
丸形タイプは、360°方向の水平および傾斜方向・角度が確認できます。一軸タイプは、取りつけ方向に沿った一方向の水平および傾斜角が確認できます。

感度とは

気泡管水平器の感度は、気泡を一定長さ移動させるのに必要な傾斜角のことです。NBKの気泡管水平器では、気泡を2mm移動させるのに必要な傾斜角(')を感度Wとして表示しています(1'=1/60°)。たとえば、W=6'/2mmの場合、気泡を2mm移動させるには、気泡管水平器を6'傾斜させる必要があります。感度は、(')(°)による角度表示の他、底辺1mに対する高さを表す勾配(mm/m)を用いることがあります。

FSLA/FSLA-AP/FSLB/FSLC/FSLD/FSLE/FSLF/FSLG_T気泡管水平器について

気泡管水平器の感度

感度:気泡を2mm移動させるために必要な傾斜角 適応気泡管水平器
(') (°) 勾配(mm/m)
6 0.1 1.75 FSLF-6 FSLF
10 0.17 2.91 FSLE FSLE
30 0.5 8.73 FSLA FSLA FSLB FSLB FSLC FSLC FSLD FSLD
40 0.67 11.64 FSLG FSLG
50 0.83 14.55 FSLF-50 FSLF

関連商品

ホルダつき丸形水平器-下側フランジタイプFSLA-A
FSLA

FSLA-APアジャスタブルプレート-FSLA-A用


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事