• 構造部品

SBJ-F-F

ボールジョイント

Ball Joint

形状図

SBJ-F-Fボールジョイント寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf D d L1 L2 L4 L5 sw1 sw2 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SBJ-M6-F-F M6 1 8 17 8.5 15 12.5 16 20 15 7 46 4,640 CAD カート 在庫品
SBJ-M8-F-F M8 1.25 10 19 11 18.5 15 18 23 17 9 67 5,850 CAD カート 在庫品
SBJ-M10-F-F M10 1.5 12 21 13 21 17 20 26 19 11 91 5,950 CAD カート 在庫品
SBJ-M12-F-F M12 1.75 15 28 16 25.6 22 28 34 21 14 141 7,360 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

SBJ
本体 SUM22L
三価クロメート処理

特長

  • ボールを利用した、ジョイントボルト。
  • 360°どの方向にも、ボール側のねじを±25°まで傾けることができます。
  • クランプナットを締めつけることで、希望の角度で固定できます。
M(並目) 参考締めつけトルク(N・m)
M6 15
M8 20
M10 35
M12 45
  • 内蔵されたスプリングワッシャのはたらきによりクランプナットをゆるめたとき、ボール側のねじが急に動きだすのを防止します。
  • ボール側と固定側の両方で、おねじまたはめねじが選択できます。
    SBJ-M-F----ボール側おねじ・固定側めねじ
    SBJ-M-M----ボール側おねじ・固定側おねじ
    SBJ-F-F----ボール側めねじ・固定側めねじ
    SBJ-F-M----ボール側めねじ・固定側おねじ

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事