• 構造部品

SBJ-F-M

ボールジョイント

Ball Joint

形状図

SBJ-F-Mボールジョイント寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lf Lm D d L1 L2 L4 sw1 sw2 質量
(g)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
SBJ-M6-F-M M6 1 8 10 17 8.5 15 12.5 16 15 7 50 4,660 CAD カート -
SBJ-M8-F-M M8 1.25 10 12 19 11 18.5 15 18 17 9 75 5,890 CAD カート -
SBJ-M10-F-M M10 1.5 12 15 21 13 21 17 20 19 11 107 5,980 CAD カート -
SBJ-M12-F-M M12 1.75 15 14 28 16 25.6 22 28 21 14 157 7,430 CAD カート -

材質・仕上げ

SBJ
本体 SUM22L
三価クロメート処理

特長

  • ボールを利用した、ジョイントボルト。
  • 360°どの方向にも、ボール側のねじを±25°まで傾けることができます。
  • クランプナットを締めつけることで、希望の角度で固定できます。
M(並目) 参考締めつけトルク(N・m)
M6 15
M8 20
M10 35
M12 45
  • 内蔵されたスプリングワッシャのはたらきによりクランプナットをゆるめたとき、ボール側のねじが急に動きだすのを防止します。
  • ボール側と固定側の両方で、おねじまたはめねじが選択できます。
    SBJ-M-F----ボール側おねじ・固定側めねじ
    SBJ-M-M----ボール側おねじ・固定側おねじ
    SBJ-F-F----ボール側めねじ・固定側めねじ
    SBJ-F-M----ボール側めねじ・固定側おねじ