• 無線位置決めユニット

EPC

無線位置決めユニット用送受信機

Transceiver for Wireless Positioning Unit

サンプル貸し出しいたします!

無線位置決めユニットを無料で貸し出しいたします。実際にご使用いただき、使用感をご確認いただけます。
サンプルご希望の場合は、お問い合わせフォームから、ご希望の品番をご連絡ください。弊社担当者より、内容のご確認および、出荷日をご連絡いたします。
>>お問い合わせフォーム
  • 貸し出し対象品番
    EPU-100-W5-R60----無線位置決めユニット
    EPC-100----無線位置決めユニット用送受信機
    EPL-48-D6-D6----無線位置決めユニット用ロックアダプタ
    CD-R----取扱説明書・ソフトウェア(EPU-COM)
  • ご返却日
    貸し出しから1週間後までに、同梱の送り状にてご返却ください。
    貸し出し期間の延長も承ります。ご希望の場合は、ご連絡ください。

形状図

EPC無線位置決めユニット用送受信機寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
EPC-100 45 24,000 CAD カート -

材質・仕上げ

EPC
本体 A6063
アルマイト処理

特長

  • 無線位置決めユニットEPU用の送受信機です。
  • PCとUSBで接続することで、無線によるEPUの操作が可能になります。
  • 最大32台のEPUの一括操作が可能です。
  • PC接続用のUSBケーブル(長さ:50cm)が付属しています。

2分でわかる!無線位置決めユニットの接続・操作方法

使用上の注意

ご使用前には、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
本商品は日本国内でのみ使用できます。詳しくは取扱説明書の「11 電波に関するご注意」をご確認ください。
取扱説明書はNBKウェブサイトからダウンロードできます。

性能

電源電圧 5V ± 5%(USB給電)
無線通信 2.4GHz帯無線通信
無線到達距離
(参考値)
屋内 60m
屋外 1200m
最大接続EPU 32台

関連商品

EPCと組み合わせて使用する無線位置決めユニットEPUがあります。
EPU

EPC無線位置決めユニット用送受信機