• 無線位置決めユニット

EPU

無線位置決めユニット

Wireless Positioning Unit

サンプル貸し出しいたします!

無線位置決めユニットを無料で貸し出しいたします。実際にご使用いただき、使用感をご確認いただけます。
サンプルご希望の場合は、お問い合わせフォームから、ご希望の品番をご連絡ください。弊社担当者より、内容のご確認および、出荷日をご連絡いたします。
>>お問い合わせフォーム
  • 貸し出し対象品番
    EPU-100-W5-R60----無線位置決めユニット
    EPC-100----無線位置決めユニット用送受信機
    EPL-48-D6-D6----無線位置決めユニット用ロックアダプタ
    CD-R----取扱説明書・ソフトウェア(EPU-COM)
  • ご返却日
    貸し出しから1週間後までに、同梱の送り状にてご返却ください。
    貸し出し期間の延長も承ります。ご希望の場合は、ご連絡ください。

形状図

EPU無線位置決めユニット寸法図

寸法・CAD・価格

品番 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
EPU-100-W5-R60 520 46,000 CAD カート -

材質・仕上げ

EPU
本体 A6063S
アルマイト処理(黒)
フランジ A6063S
アルマイト処理
バックパネル SPCC
静電塗装(つや消し黒)
出力軸 SUM43相当
ゴムカバー EPDM
電源ケーブル 耐熱ビニル平形コード

特長

  • 送りねじによる位置決め機構を自動化するユニット。送りねじの操作ハンドルをEPUに交換することで、既存装置・機器の位置決め機構を自動化できます。
  • 専用の送受信機EPCEPC)により、最大32台のEPUの一括無線操作が可能になります。操作端末からの信号配線は不要です。包装機・製函機など、複数の位置決め箇所がある機器・装置に最適です。
  • 各種コントローラを内蔵しており、アンプ・コントローラなど、ユニット以外に新たなスペースを設ける必要はありません。
  • 外部I/Fコネクタを使用することで、有線通信、可動範囲制御用リミットセンサの接続、異常時の強制移動スイッチの接続ができます。
  • 市販のPCでEPUの設定・制御が簡単にできる専用ソフトウエアEPU-COMを、NBKウェブサイトから無償でダウンロードできます。
  • 専用のロックアダプタEPLEPL)と組み合わせることで、位置保持(ロック)ができます。

2分でわかる!無線位置決めユニットの接続・操作方法

使用上の注意

ご使用前には、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。
本商品は日本国内でのみ使用できます。詳しくは取扱説明書の「11 電波に関するご注意」をご確認ください。
取扱説明書はNBKウェブサイトからダウンロードできます。

取りつけ

インローで無線位置決めユニットEPUと装置の位置を合わせて、EPUと装置との間に隙間がなくなるように六角穴付きボルトで固定してください。

*六角穴付きボルトは付属していません。

EPU無線位置決めユニット

EPU無線位置決めユニット


性能

電源電圧 DC24V ± 10%
入力電流
(参考値)
待機 20mA
定格 0.65A
最大 1A
定格出力 4.98W
定格回転数 62 ± 10rpm
定格トルク 0.765N・m *1
出力軸の
許容荷重
ラジアル荷重 29.4N*2
スラスト荷重 24.5N*2
停止精度 ±5° *3
入力 無線通信 2.4GHz帯無線通信
有線通信 RS-232C(3線式)
入力回路 2ch*4
無線到達距離
(参考値)
屋内 60m
屋外 1200m
使用環境 温度 -5℃ ~ 55℃(凍結がないこと)
湿度 20%RH ~ 85%RH(結露がないこと)

*1: ロックアダプタEPLEPL)装着時はEPLの出力トルクが0.715N・mになります。
*2: 出力軸の許容荷重

EPU無線位置決めユニット

*3: ロックアダプタEPLEPL)装着時は約10°のバックラッシュが発生します。
*4: リミットセンサの接続用です。


関連商品

EPU専用の送受信機EPCがあります。
EPC

EPU無線位置決めユニット

EPUと組み合わせて使用する位置保持用のロックアダプタEPLがあります。
EPL

EPU無線位置決めユニット