NBKのハンドル自動化ユニット

ラインの段取り作業イメージ

段取り作業を劇的に改善する
ハンドル自動化ユニット

ハンドル自動化ユニットが
位置決めのお悩みを解決します

位置決めイメージ

ハンドル自動化ユニットEPU-200新登場!

ハンドル操作の替わりに、自動で位置決めを行う装置です。
1台の送受信機で最大32台のユニットを一括制御。
段取り作業時間を大幅に短縮します。

  • PLC対応
  • IP65
  • 防塵・防水・薄型

ハンドル自動化ユニット導入のメリット

段取り作業時間を短縮して
生産性向上!

年間段取り作業時間48%短縮

*ハンドル操作による位置決め10ヶ所、1日の段取り10回の場合。

ハンドルとの
置き換えが簡単!

ハンドルからの置き換えに追加工が不要。すぐに自動化がはじめられます。ハンドル+インジケータよりも薄型形状のため、省スペース化にも貢献します!

ハンドル置き換えイメージ

無線通信による
省配線化!

ユニット本体の操作指示は無線通信。通信ケーブルは不要で、配線の取り回しが難しい箇所でも設置可能!

*ユニット本体の操作指示は有線通信も可能です。

*電源は有線となります。

ユニットイメージ

*ユニット本体の操作指示は有線通信も可能です。

*電源は有線となります。

お悩み解決の事例

ハンドル自動化ユニットでできる
4つの課題解決事例をご紹介します。

  • 手間を削減
  • 危険作業を
    自動化
  • 手動ミスを
    削減
  • 作業効率
    改善

多品種生産ラインの
段取り作業の手間を削減

品種変更によって何度も発生する手動での位置決め作業を自動化することで、
段取りにかかる時間を短縮し、生産性を向上します。

  • before
  • after

危険な高所作業を自動化

高所の光源の移動や窓の開閉など、転落の危険性がある作業を、
無線通信での遠隔操作によって回避し、安全な場所から作業することができます。

  • before
  • after

手動操作による
段取りミスを削減

位置決め設定パターンを専用ソフトウェアに登録することで、
手動操作による段取りミスを削減でき、製品の破損を防ぐことができます。

  • before
  • after

操作性の悪い場所の
作業効率改善

低い場所や狭い場所での作業を自動化することで、
作業効率が改善し、身体の負担も軽減できます。

  • before
  • after

導入実績ご紹介

株式会社 共和様
導入のご感想

商品を採用頂いたお客様の声をお届けします。
自動化の導入効果をぜひご覧ください!

導入実績ご紹介 株式会社 共和様

段取り自動化に
“ちょうど良い”ソリューション

ハンドルから置き換えるだけ!

ハンドル自動化ユニットEPU-200 無料貸し出しキャンペーン実施中

お客様の現場で
実際に自動化をお試しいただけます
ぜひお申し込みください!