• シーブ

RS25-14-355-1-B

標準ロープシーブ D/d=25

Standard Rope Sheaves of D/d=25

  • 標準ベアリング組込品

形状図

RS25-B標準ロープシーブ D/d=25寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用ロープ径
d
シーブ 標準ベアリング 質量
(kg)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 備考
溝底半径
r
溝深さ
h
形状図番
Type
外径
De
ピッチ円直径
Dp
ハブ径
Dh
ハブ長さ
L
ハブ出
s1
リム幅
W
荷重*1
(kN)
呼び番号 軸穴径
dB
RS25-14-355-1-B 14 7.5 21.2 60Y 383.4 355 132 61 10.5 40 46.4 6212ZZ×2 60 12.6 54,200 CAD カート 非在庫品

RS25-22.4-560-1-B RS25-25-630-1-Bに止め輪は付属していません。
*1: シーブ本体の許容荷重です。標準ベアリング組込品は ベアリングの許容荷重 もご確認ください。

特長

  • クレーン用シーブおよびエコライザシーブの標準品です。
  • 溝部寸法はJIS B 8807:2003「クレーン用シーブ」に準拠しています。
  • 5種類のD/dについて各13サイズのシーブを標準化。全65サイズの充実のラインアップです。
  • 下穴品と標準ベアリング組込品の2タイプがあります。
  • サイズ・種類の異なるベアリング用の追加工も承ります。
  • 1個でも、短納期でお届けします。

材質・仕上げ

RS
シーブ本体 FCD600-3
塗装(NBKブルー)
標準ベアリング スティール
止め輪*1 スティール

*1: ベアリング外径が150mmを超えるサイズには付属していません。


適用穴加工

単列深溝玉軸受以外のベアリング・メタルブシュなどの適用穴加工も行います。

RS25-B標準ロープシーブ D/d=25


商品規格

溝部の寸法

単位 : mm

ロープ径
d
溝底半径
r
溝深さ
h
リム幅
W(最大)
6 3.35 9 19
6.3 3.55 9.5 20
8 4.5 12.5 25
9 5 14 28
10 5.6 15 31.5
11.2 6 17 35.5
12.5 6.7 19 35.5
14 7.5 21.2 40
16 9 25 45
18 10 28 50
20 11.2 30 56
22.4 12.5 35.5 63
25 14 37.5 71

溝部寸法はJIS B 8807:2003「クレーン用シーブ」に準拠しています。
JIS G 3525「ワイヤロープ」において、ロープの実際径の許容差は、公称径10mm未満ではその径に対して0~+10%、公称径10mm以上は0~+7%と規定しています。

RS14/RS14-B/RS16/RS16-B/RS18/RS18-B/RS20/RS20-B/RS25/RS25-B_C標準ロープシーブ

外周・リム側面の振れの許容値

単位 : mm

ピッチ円直径
Dp
外周の振れの
許容値
リム側面の振れの
許容値
118以下 0.3 0.3
118を超え 300以下 0.4 0.4
300を超え 630以下 0.6 0.6

外径の許容差

単位 : mm

外径
De
外径の許容差
120以下 0~+1.6
120を超え 400以下 0~+2.4
400を超えるもの 0~+4

標準ベアリング

規格
標準ベアリングの
適用穴公差
JIS B 0401「寸法公差及びはめあいの方式」の
公差域クラス:N7
標準ベアリングの形式 JIS B 1521「深溝玉軸受」の両シールド付き
標準ベアリングの等級 JIS B 1521「深溝玉軸受」の等級:0級
止め輪の種類 JIS B 2804「止め輪」のC形穴用偏心止め輪

構造

RS14/RS14-B/RS16/RS16-B/RS18/RS18-B/RS20/RS20-B/RS25/RS25-B_C標準ロープシーブ


標準ベアリング寸法表

単位 : mm

呼び番号 Db B' B Da
6206ZZ×1 62 16 16 56
6206ZZ×2 62 32 16 56
6207ZZ×2 72 34 17 65
6208ZZ×2 80 36 18 73
6209ZZ×2 85 38 19 78
6210ZZ×2 90 40 20 83
6211ZZ×2 100 42 21 91
6212ZZ×2 110 44 22 101
6213ZZ×2 120 46 23 111
6214ZZ×2 125 48 24 116
6306ZZ×1 72 19 19 65
6313ZZ×2 140 66 33 128
6314ZZ×2 150 70 35 138
6316ZZ×2 170 78 39 158
6317ZZ×2 180 82 41 166
6318ZZ×2 190 86 43 176

RS14/RS14-B/RS16/RS16-B/RS18/RS18-B/RS20/RS20-B/RS25/RS25-B_T商品一覧<s>(適用標準ベアリング)</s>


適用標準ベアリング

ロープ径 D/d
14 16 18 20 25
6 85
6206ZZ×1
100
6306ZZ×1
112
6306ZZ×1
125
6306ZZ×1
150
6306ZZ×1
6.3 90
6206ZZ×1
106
6306ZZ×1
118
6306ZZ×1
132
6306ZZ×1
160
6306ZZ×1
8 112
6207ZZ×2
132
6207ZZ×2
150
6206ZZ×2
160
6206ZZ×2
200
6206ZZ×2
9 132
6207ZZ×2
150
6207ZZ×2
170
6207ZZ×2
180
6207ZZ×2
236
6207ZZ×2
10 140
6208ZZ×2
160
6208ZZ×2
180
6208ZZ×2
200
6208ZZ×2
250
6208ZZ×2
11.2 160
6210ZZ×2
180
6210ZZ×2
212
6210ZZ×2
224
6210ZZ×2
280
6209ZZ×2
12.5 180
6211ZZ×2
200
6211ZZ×2
236
6211ZZ×2
250
6211ZZ×2
315
6211ZZ×2
14 200
6212ZZ×2
224
6212ZZ×2
265
6212ZZ×2
280
6212ZZ×2
355
6212ZZ×2
16 224
6214ZZ×2
265
6214ZZ×2
300
6214ZZ×2
335
6214ZZ×2
400
6213ZZ×2
18 265
6313ZZ×2
300
6313ZZ×2
335
6313ZZ×2
375
6313ZZ×2
450
6313ZZ×2
20 280
6314ZZ×2
335
6314ZZ×2
375
6314ZZ×2
400
6314ZZ×2
500
6314ZZ×2
22.4 315
6316ZZ×2*1
375
6316ZZ×2*1
425
6316ZZ×2*1
450
6316ZZ×2*1
560
6316ZZ×2*1
25 355
6318ZZ×2*1
400
6318ZZ×2*1
450
6317ZZ×2*1
500
6317ZZ×2*1
630
6317ZZ×2*1

*1: 止め輪を付属していません
表中の上段は標準ロープシーブのピッチ円直径、下段は標準ベアリングの呼び番号・配列数を示します。
D/dとは、シーブのピッチ円直径とロープの直径の比であり、選定係数ともいいます。

クレーン構造規格やJISなどの各種法規制において、機械装置の等級分類別に値が決められています。

このD/dとロープ径の値から、シーブの最小ピッチ円直径を決定します。


関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事