• プーリー
  • イソメック® ブッシング

2012-20-N

イソメック®ブッシング タイプ1

Taper Lock Bushing/Quick Detachable Bushing

形状図

TYPE1イソメック<sup>®</sup>ブッシング タイプ1寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 最大軸穴径*1 タイプ A B セットスクリュー 質量*2
(kg)
許容伝達トルク
(N・m)
価格
(円)
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
呼び
(inch)
長さ
(inch)
本数 六角レンチ呼び
2012-20-N 50(48) 1 69.82 32 W7/16 7/8 2 5 0.59 900 2,380 CAD カート 在庫品

*1: 新JIS平行キーまたはシャローキーを適用する場合の最大軸穴径です。ただし( )内は旧JIS平行キーを適用する場合の最大軸穴径です。
*2: 標準軸穴径の中間サイズでの質量です。

材質・仕上げ

イソメックブッシング
本体 FC200以上
セットスクリュー スティール
セットボルト スティール
シャローキー スティール

特長

安全で確実な締結システムです。

  • テーパしまりばめの原理により、締結力は焼きばめと同等。確実でしかも安定した締結が得られます。
  • また、キー・押しねじを使用するこれまでの締結方法にみられたフレッティング現象や、回転中心と軸心との不一致に起因する振動などのトラブルもありません。

設計変更への対応が容易です。

  • イソメックブッシングシステムを採用することで回転比・出力などの設計変更に容易に対応できます。たとえば、シャフト径の変更に対してはブッシングを取り替えるだけ。また、あるサイズのシャフトに対しさまざまなサイズのプーリーを交換することもでき、場合によってはイソメックSPプーリーをイソメックポリドライブプーリーと交換するなど、異なった種類の回転伝動機器を取りつけることもできます。

納期短縮・在庫削減などの効果があります。

  • イソメックブッシングシステムによる設計の標準化は、在庫点数およびその調達・納期管理・在庫管理に要する工数を削減し、軸穴加工などの追加工が不要なこととも相俟って、トータルコストを削減します。

あらゆる回転伝動機器に適用できます。

  • イソメックSPプーリー・イソメックポリドライブプーリーのほか、歯付プーリー・フラットプーリー・スプロケット・ギア・カップリングなど、あらゆる回転伝動機器のシャフトとの締結に利用できます。
  • また、アダプタあるいはボルトオンハブ・ウェルドオンハブを利用することで、ブッシングシステムとして設計・製作されていない回転伝動機器にもイソメックブッシングを適用することができます。

14倍にもなるレンチの力

取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…
取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー― ブッシング― シャフトが強く締結されます。
取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー― ブッシング― シャフトは簡単に分離します。

TYPE1/TYPE2/TYPE3-3a/TYPE3-3b/BH/AD_Cイソメック<sup>®</sup>ブッシング

TYPE1/TYPE2/TYPE3-3a/TYPE3-3b/BH/AD_Cイソメック<sup>®</sup>ブッシング


標準軸穴径

品番 標準軸穴径(mm)
11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 125
1108
1210
1310
1610
1615
2012
2517
3020
3526
4036
4445
5568

* キー溝の種類を選択できます。
●:N新JIS平行キー溝およびQ旧JIS平行キー溝から選択できます。
○:N新JIS平行キー溝のみ。
△:Nシャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています)のみ。
インチサイズ(BS準拠)の軸穴・キー溝のブッシングも製作いたします。お問い合わせください。
適用シャフトの外径の寸法許容差については下記ページをご参照ください。

インチサイズ(BS準拠)の軸穴・キー溝のブッシングも製作いたします。お問い合わせください。
適用シャフトの外径の寸法許容差については下記ページをご参照ください。

5568は非在庫品です。納期はお問い合わせください。


使用キー

イソメック®ブッシングにキーを使用する場合は、それぞれの標準軸穴径に対し表に示す呼び寸法の平行キーを使用してください。こう配キーは使用しないでください。
なお、シャローキーを適用する軸穴径(標準軸穴径表△印)のブッシングにはすべてシャローキーが付属しています。シャフトのキー溝は幅・深さとも新JIS平行キー溝と同一規格としてください。

N新JIS平行キー

単位 : mm

標準軸穴径
d
キー
呼び寸法
b×h
標準軸穴径
d
キー
呼び寸法
b×h
標準軸穴径
d
キー
呼び寸法
b×h
11
12
4×4 40
42
12×8 80 22×14
14
15
16
17
5×5 45
48
50
14×9 85 22×14
18
19
20
22
6×6 55 16×10 90
95
25×14
24
25
28
30
8×7 60
65
18×11 100
105
110
28×16
32
35
38
10×8 70
75
20×12 120
125
32×18

ブッシングのキー溝b幅寸法許容差はJS9です。

Q旧JIS平行キー

単位 : mm

標準軸穴径
d
キー
呼び寸法
b×h
標準軸穴径
d
キー
呼び寸法
b×h
14
15
18
19
20
5×5 55
60
15×10
22
24
25
28
30
7×7 65
70
18×12
32
35
38
40
10×8 75
80
20×13
42
45
48
50
12×8 85 24×16

ブッシングのキー溝b幅寸法許容差はF7です。


取りつけ・取りはずし(タイプ1)

タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴Aが2ヵ所、半分のねじ穴Bが1ヵ所、合計3ヵ所の穴があいています。
またプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています図1
取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用を利用して行います。

TYPE1_T取りつけ・取りはずし

TYPE1_T取りつけ・取りはずし

TYPE1_T取りつけ・取りはずし


動画で詳しく説明!ブッシング取りつけ・取りはずし


取りつけ

  1. まず、ブッシング、プーリーのテーパ穴およびシャフトを清潔にしてください。

    油・ゴミは禁物です。

  2. つぎに、ブッシングをプーリーのテーパ穴に静かにはめ込み、図1の穴A(ブッシングがキリ穴、プーリーテーパ穴がねじ穴の組み合わせ)2ヵ所にセットスクリューを挿入し、その全長の1//3程度が入った状態に仮り締めします。

    セットスクリューはかならず付属のものを使用してください。

  3. ブッシングをプーリーのテーパ穴から浮かした状態でシャフトに滑り込ませ、希望の位置にセットします図1-1
    キーを使用する場合は平行キーを使用し、これをあらかじめシャフトのキー溝に埋め込んだ状態でプーリーとブッシングをセットしてください。

    こう配キーは使用しないでください。キーの締結状態は、キー・キー溝間のはめあいによります。

  4. 最後に、六角レンチでセットスクリューを交互に少しずつ一様に締めつけます図1-2。ねじの推進力によりプーリーはブッシングの方向に引きつけられ、また、テーパの楔効果およびスリットのばね作用で軸穴は収縮し、プーリー・ブッシング・シャフトは完全に固定します。
    セットスクリューが締まりにくい場合は、ブッシングおよびプーリーのハブ部を木またはプラスティックハンマで軽くたたいてください。

    セットスクリューの締めつけトルクは別表にしたがってください。


    不均一な締めつけ方は振れの原因になります。

  5. プーリーの外周およびリム側面の振れを測定し、許容値以下であることを確認してください。また、10分間程度の負荷試運転を行い、締結状態とセットスクリューの締まり具合を確認してください。

取りはずし

  1. まず、図1の穴Aのセットスクリューを取りはずしてください。
  2. つぎに、セットスクリューの先端に油をつけ、図1の穴B(ブッシングがねじ穴、プーリーテーパ穴がキリ穴の組み合わせ)に挿入し、締めつけます図1-3

セットスクリューのジャッキとしての作用によりプーリー・ブッシング・シャフトは分離し、簡単に取りはずすことができます。

適用シャフトの外径の寸法許容差

単位 : mm

シャフト径 寸法許容差
φ11~φ30 -0.06~+0.03
φ32~φ75 -0.12~+0.03

セットスクリューの締めつけトルク

品番 セットスクリュー
呼び
(inch)
締めつけトルク
(N・m)
1108 W1/4 5.6
1210 W3/8 20
1310 W3/8 20
1610 W3/8 20
1615 W3/8 20
2012 W7/16 31
2517 W1/2 48
3020 W5/8 90

TYPE1_T取りつけ・取りはずし

TYPE1_T取りつけ・取りはずし


取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…
取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー― ブッシング― シャフトが強く締結されます。
取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー― ブッシング― シャフトは簡単に分離します。

TYPE1/TYPE2/TYPE3-3a/TYPE3-3b/BH/AD_Cイソメック<sup>®</sup>ブッシング

TYPE1/TYPE2/TYPE3-3a/TYPE3-3b/BH/AD_Cイソメック<sup>®</sup>ブッシング


関連サービス

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

よく見られている記事