• プーリー
  • イソメック® ブッシング

イソメック®ブッシング タイプ2

ISOMEC®Bushing Type 2

TYPE2

形状図

TYPE2タイプ2寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

使用キー*1
すべて
新JIS
旧JIS

単位 : mm

品番 使用キー*1 最大軸穴径 タイプ A F L H セットボルト 質量*2
(kg)
許容伝達トルク
(N・m)
標準軸穴径
(mm)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
呼び 長さ 本数 ソケッチレンチ呼び 締めつけトルク
(N・m)
3526-N 新JIS 75 2 97.38 152 67 19 M12 65 3 19 81 3.92 3200 8,410 9,251 CAD カート 在庫品
3526-Q 旧JIS 75 2 97.38 152 67 19 M12 65 3 19 81 3.92 3200 8,570 9,427 CAD カート 在庫品
4036-N 新JIS 95 2 112.71 168 92 21 M14 90 3 22 102 6.33 3400 13,200 14,520 CAD カート 在庫品
4036-Q 旧JIS 85 2 112.71 168 92 21 M14 90 3 22 102 6.33 3400 13,600 14,960 CAD カート 在庫品
4445-N 新JIS 110 2 130.77 184 114 25 M16 115 3 24 183 9.39 5100 19,600 21,560 CAD カート 在庫品
5568-N 新JIS 125 2 165.1 228 172 32 M20 170 4 30 304 21.1 9600 56,900 62,590 CAD カート 非在庫品

*1: N新JIS平行キー溝およびQ旧JIS平行キー溝から選択できます。
*2: 標準軸穴径の中間サイズでの質量です。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

イソメックブッシング
本体 FC200以上
セットスクリュー スティール
セットボルト スティール
シャローキー スティール

標準軸穴径

品番 標準軸穴径(mm)
11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 125
1108
1210
1310
1610
1615
2012
2517
3020
3526
4036
4445
5568

* キー溝の種類を選択できます。
●:N新JIS平行キー溝およびQ旧JIS平行キー溝から選択できます。
○:N新JIS平行キー溝のみ。
△:Nシャローキー(特殊規格のキーで、ブッシングに付属しています)のみ。
インチサイズ(BS準拠)の軸穴・キー溝のブッシングも製作いたします。お問い合わせください。
適用シャフトの外径の寸法許容差については「取りはずし」をご参照ください。
⇒取りはずし
5568は非在庫品です。納期はお問い合わせください。


シャローキーの寸法

単位 : mm

ブッシング品番 シャロ―キー適用
軸穴径
高さ 長さ
1108 28 8 5 22
1210 32 10 6 25
1310 35 10 6 25
1610 40・42 12 6 25
1615 40・42 12 6 38
2012 50 14 8 32
4036 95 25 12 92
4445 105・110 28 13 114

使用キー

イソメック®ブッシングにキーを使用する場合は、それぞれの標準軸穴径に対し表に示す呼び寸法の平行キーを使用してください。こう配キーは使用しないでください。
なお、シャローキーを適用する軸穴径(標準軸穴径表△印)のブッシングにはすべてシャローキーが付属しています。シャフトのキー溝は幅・深さとも新JIS平行キー溝と同一規格としてください。シャローキーとは、当社オリジナルの特殊規格のキーです。

N新JIS平行キー

単位 : mm

標準軸穴径
d
キー
呼び寸法
b×h
標準軸穴径
d
キー
呼び寸法
b×h
標準軸穴径
d
キー
呼び寸法
b×h
11
12
4×4 40
42
12×8 80 22×14
14
15
16
17
5×5 45
48
50
14×9 85 22×14
18
19
20
22
6×6 55 16×10 90
95
25×14
24
25
28
30
8×7 60
65
18×11 100
105
110
28×16
32
35
38
10×8 70
75
20×12 120
125
32×18

ブッシングのキー溝b幅寸法許容差はJS9です。

Q旧JIS平行キー

単位 : mm

標準軸穴径
d
キー
呼び寸法
b×h
標準軸穴径
d
キー
呼び寸法
b×h
14
15
18
19
20
5×5 55
60
15×10
22
24
25
28
30
7×7 65
70
18×12
32
35
38
40
10×8 75
80
20×13
42
45
48
50
12×8 85 24×16

ブッシングのキー溝b幅寸法許容差はF7です。


取りつけ・取りはずし(タイプ2)

タイプ2のイソメックブッシングには、ねじ穴とキリ穴がそれぞれ3ヵ所(品番5568はねじ穴が4ヵ所)交互に等間隔にあけられています図2
同様にプーリーにもそれぞれ3ヵ所のねじ穴とキリ穴(品番5568の適用プーリーには2ヵ所のねじ穴と4ヵ所のキリ穴)があけられています。
なお、取りつけ・取りはずしはタイプ1と同様にこれらの穴にセットボルトを挿入して行いますが、ブッシングのシャフトに対する方向およびセットボルトの挿入方向の組み合わせで4種類の方法があります図2-1図2-2図2-3図2-4
ただし品番5568のブッシングでは2種類です図2-1図2-2

TYPE2_T取りつけ・取りはずし

TYPE2_T取りつけ・取りはずし

TYPE2_T取りつけ・取りはずし

TYPE2_T取りつけ・取りはずし

TYPE2_T取りつけ・取りはずし

TYPE2_T取りつけ・取りはずし


取りつけ―図2-1の場合

  1. まず、ブッシング、プーリーのテーパ穴およびシャフトを清潔にしてください。

    油・ゴミは禁物です。

  2. つぎに、プーリーのキリ穴の位置にブッシングのねじ穴を対応させてセットし、セットボルトをプーリー側から挿入し、わずかに締めつけます。

    ねじ部は潤滑しないでください。


    セットボルトはかならず付属のものを使用してください。

  3. ②で組みつけたプーリーとブッシングをシャフトに滑り込ませ、希望の位置にセットします。
    キーを使用する場合は平行キーを使用し、これをあらかじめシャフトのキー溝に埋め込んだ状態で、プーリーとブッシングをセットしてください。

    こう配キーは使用しないでください。キーの締結状態は、キー・キー溝間のはめあいによります。

  4. 最後に、ソケットレンチでセットボルトを交互に少しずつ一様に締めつけます。締めつけ完了の時点でブッシングのフランジ部とプーリーのハブ部との間に隙間のあることを確認してください。セットボルトが締まりにくい場合は、ブッシングおよびプーリーのハブ部を木またはプラスティックハンマで軽くたたいてください。

    セットボルトの締めつけトルクは別表にしたがってください。


    不均一な締めつけ方は振れの原因になります。

  5. プーリーの外周およびリム側面の振れを測定し、許容値以下であることを確認してください。また、10分間程度の負荷試運転を行い、締結状態とセットボルトの締まり具合を確認してください。

セットボルトの締めつけトルク

品番 セットボルト
呼び
(mm)
締めつけトルク
(N・m)
3526 M12 81
4036 M14 102
4445 M16 183
5568 M20 304

取りはずし―図2-1の場合

  1. まず、セットボルトをすべて取りはずしてください。
  2. つぎに、プーリーのねじ穴にセットボルトを挿入し、交互に締め込みます。セットボルトはブッシングのフランジ部に当たり、これを突き押すことでプーリー・ブッシング・シャフトは分離し、簡単に取りはずすことができます。
図2-2 図2-3 図2-4に示す取りつけ・取りはずしの場合も以上と同様です。
取りつけは、セットボルトを挿入する側にキリ穴が、反対側にねじ穴がくるようにブッシングとプーリーをセットすることがポイントです。

適用シャフトの外径の寸法許容差

単位 : mm

シャフト径 寸法許容差
φ40~φ125 -0.12~+0.03

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

イソメック® ブッシングにはこのような商品があります

プーリーにはこのような商品があります

よく見られている記事