JIS V プーリーの特長

このエントリーをはてなブックマークに追加

1. 1個でも、短納期でお届けします。

鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。

2. 便利な追加工サービスを標準化。

軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。1個でも、実働1日以内に出荷いたします。手配も簡単です。詳しくはこちらをご参照ください。

JIS Vプーリー特長

3. 充実のラインアップ。650サイズ。

A:146サイズ、B:218サイズ、C:212サイズ、D:74サイズ。JIS規格の281サイズに369サイズを独自に追加。とくに原動機側に使用する小径サイズを細かく標準化。

4. JIS規格を上回る高品質。

材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。

このエントリーをはてなブックマークに追加