標準 V プーリーの特長

このエントリーをはてなブックマークに追加

1. 日本で最大の使用実績。1個でも、短納期でお届けします。

1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。お客さまに“便利”をお届けします。

2. 便利な追加工サービスを標準化。

軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
1個でも、実働1日以内に出荷いたします。手配も簡単です。
詳しくはこちらをご参照ください

標準Vプーリー特長

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

受付時間 平日9:00-17:15
(12:00-13:00 および 土日祝日・当社指定の休日を除く)
お電話でのお問い合わせについて