ねじカットサービス

このエントリーをはてなブックマークに追加
印刷用PDFダウンロードボタン
ねじカットサービス

サービス紹介動画

サービス内容

  • ねじを1mm単位でお好みの長さにカットします。
  • 例:SVSS-M6-20のねじを2mmカットする場合
    • 加工長さは1mm単位でご指定ください。
    • 表面処理があるねじを加工した場合、ねじの先端はラッカー塗装します。
    • 最小ねじ長さはねじ径+2mmです。
      例:M8の場合、最小ねじ長さは10mmです。
    • ねじの先端は平先となります。

    対象商品

    対象商品には商品ページの関連サービス欄に「ねじカットサービス」の表示があります。

    ● 対象ねじ径:M2-M12

    ご利用方法

    ねじカットする商品品番および加工長さ(1mm単位)をご指定のうえ、お問い合わせください。

    手数料・納期

      数量 価格(円)/本 納期
    クリーン洗浄・
    クリーン梱包済み
    1-9 500 実働1日目出荷
    10-99 300 実働3日目出荷
    クリーン洗浄・
    クリーン梱包以外
    1-9 250 実働1日目出荷
    10-99 200 実働3日目出荷

    ねじカットサービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。

    100個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。

    ご注文数が9個以下の場合、14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。

    土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。

    例: 2日(金曜日)の14:00までにご注文いただいた商品は、5日(月曜日)が実働1日目となり、実働3日目の7日(水曜日)に出荷いたします。

    他のサービスと組み合わせる場合は、コンタクトセンターへお問い合わせください。
    このエントリーをはてなブックマークに追加