• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 脱落防止ねじ・全ねじ

SNSS-M5-70-FT

六角穴付きボルト(全ねじ)

Socket Head Cap Screw / Full Thread

形状図

SNSS-FT六角穴付きボルト(全ねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

ねじ径(M)
すべて
5
L
すべて
70

単位 : mm

品番 M L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
CAD 袋入り(袋) 備考
SNSS-M5-70-FT 5 70 8.5 5 4 1 12 280 CAD カート -
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
SNSS-FT
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-50

用途

長いねじが必要な機器・装置

特長

  • 全ねじタイプの六角穴付きボルト。

関連商品

SSHS-FT低頭ボルト(六角穴付き低頭ボルト全ねじ)
SSHS-FT

SNSS-FT六角穴付きボルト(全ねじ)

SPE-FT樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ)
SPE-FT

SNSS-FT六角穴付きボルト(全ねじ)